Related Information






Standaard Compensatoren

Wanneer er leidingen, pompen, vessels en andere componenten geplaatst worden dan kan er een stuk missalignement, trillingen en/of thermische expansie ontstaan. Dit kan men oplossen door standaard compensatoren of expansie stukken van Trelleborg toe te passen. Deze standaard range loopt van DN25 tot DN4000 en kunnen geleverd worden met een zeer grote verscheidenheid van rubber compounds. Deze compensatoren kunnen des gewenst ook uitgevoerd worden met trekstangen, laterale beveiliging en cardanstelsel. De inbouwmaten hangen af van het gekozen type en druktrap waarin deze uitgevoerd wordt. Mochten de standaard uitvoering niet voldoen, door een afwijkende maat, druk of temperatuur, dan kan Trelleborg Velp een oplossing voor U engineeren en produceren naar uw wensen. 





Trelleborg Compensator Teguflex type C

Materiaal Balg: EPDM, Nitrile
Afmetingen: DN25 -DN150
Bouwlengte: 100mm
Draaibare Draadflenzen PN10/16: Zink bekleed, Gegalvaniseerd, RVS
Temperatuur/ druk: –20°C tot 90°C bij 10Bar Werkdruk
Temperatuur/ druk: –20°C tot 70°C bij 16Bar Werkdruk

Trelleborg Compensator Teguflex type P

Materiaal Balg: EPDM, Nitrile, Wit Nitrile(foodgrade), SBR, Viton
Afmetingen: DN25 –DN300
Bouwlengte: 130mm
Draaibare Flenzen PN10/16: Zink bekleed, Gegalvaniseerd, RVS
Temperatuur/ druk: –20°C tot 90°C bij 10Bar Werkdruk
Temperatuur/ druk: –30°C tot 100°C bij 10Bar Werkdruk

 

Trelleborg Compensator Teguflex type W

Materiaal Balg: EPDM, Nitril, Wit Nitril(foodgrade), SBR.
Afmetingen: DN32 –DN1000
Bouwlengte: 150/200/275/300mm
Draaibare Flenzen PN6/10/16: Zink bekleed, Gegalvaniseerd, RVS
Temperatuur/ druk: –20°C tot 90°C bij 10Bar Werkdruk
Temperatuur/ druk: –30°C tot 100°C bij 10Bar Werkdruk




Kleur
label

Binnen wand Buiten
wand

Max.
temp.

Toepassingen
Rood EPDM EPDM 90°C Heet water, koelwater, esters, ketonen, zoutwateroplossingen, chloride oplossingen
Geel Nitrile Chloroprene 90°C Water, zoutwateroplossingen, minerale oliën, olie dampen, plantaardige- en dierlijke oliën, butaan- en propaan gas
Wit White Nitrile Chloroprene 90°C Drinkwater, levensmiddelen en frisdranken, Plantaardige en dierlijke vetten en oliën
Groen Hypalon Chloroprene 90°C Sterk geconcentreerde zuren, etc., Compressed Air met oliedamp sporen
Blauw SBR Chloroprene 90°C Water/zand slurrys, water/granulaat oplossingen, media met een sterk schurende en abrasieve werking.
Paars Viton EPDM 90°C Zeer agressieve chemicaliën (sterke zuren en aromatische oplossingen)
Dubbel Rood EPDM EPDM 130°C Heet water, dampen, hete lucht, etc., bij temperaturen tot 130°C
Dubbel Paars Viton Viton 150°C Zeer agressieve chemicaliën (sterke zuren en aromatische oplossingen) en/of hoge temperaturen
Last updated 2008-04-18 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


Receiver e-mail address


Your e-mail address


Subject


Your message