Related Information






Flexibele Verbindingen

Snelle, efficiënte levering van producten op maat die buiten de standaard vallen, zoals expansiestukken in afwijkende lengtes en aansluitingen. Voorgevormde bochten voor zowel zuig – als perstoepassingen en met extra slijtvaste binnenlagen. Adapters uit slijtvaste elastomeren met grote wanddiktes in nagenoeg elke gewenste doorlaatvorm vorm ( cirkel, ellips, rechthoek). Verloopstukken in elke diameter en lengte. Slangafsluiters met stroomregeling door mechanische -, hydraulische -, en/of luchtdrukbediening. Broekstukken om gemakkelijk slijtvaste aftakkingen ( tie-ins ) te realiseren voor allerlei industriële toepassingen. En rioolslangen tot zeer grote maten met ingevulcaniseerde ringen en/of spiralen tegen gronddekking en vacuum.
Verloopstuk.





Verloopstuk

Reducering van leidingdiameter geeft vaak aanleiding tot een verstoring in de stroming en resulteert in additionele slijtage. Voor deze toepassing produceren wij slijtvaste verloopstukken in iedere gewenste diameter en lengte.

Adapter

Naast verloopstukken hebben we diverse adapters in ons assortiment. Het betreft hier flexibele verbindingen met aan de ene zijde b.v. een cirkelvormige doorlaat en aan de andere zijde een rechthoek. Iedere andere gewenste doorlaat is natuurlijk ook op aanvraag te produceren. Door toepassing van grotere wanddiktes en slijtvaste elastomeren hebben deze adapters een lange levensduur.

Slangafsluiter

Slangafsluiters bestaan uit een armatuur, waarin een flexibele slang opgesloten is. Door de slang dicht te drukken kan de stroom geregeld worden. Wij leveren de flexibele slangen die in deze afsluiters worden toegepast.
Flexibele telescoopslang

Flexibele telescooptransportslangen voor abrasieve media. Worden toegepast om verschillende laad/loshoogtes te kunnen overbruggen. Verkrijgbaar in verschillende diameters en uitvoeringen.
Broekstuk

Broekstukken zijn erg gevoelig voor slijtage. Door ze volledig op te bouwen uit elastomeren ontstaat een flexibele en slijtvaste constructie.

Voorgevormde bocht

Bochten in veel materiaal transportsystemen zijn slijtagegevoelige punten. Wij leveren een uitgebreide range voorgevormde bochten voor zowel zuig- als perstoepassingen in diverse diameters en radii.

Stijgbuis

Rubber stijgbuizen voor vacuumwagens om de standtijd te verlengen t.o.v. de normaal toegepaste stalen stijgbuizen. Leverbaar in verschillende maten, uitvoeringen en kwaliteiten.

Rioolslang

Rioolslangen worden ingezet op plaatsen waar een flexibele verbinding noodzakelijk is. De rioolslangen zijn leverbaar in zeer grote diameters en worden voorzien van ingevulcaniseerde ringen en/of spiralen tegen de gronddekking en vacuum.

Last updated 2008-04-18 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


Receiver e-mail address


Your e-mail address


Subject


Your message