Related Information






Aansluitingen

Een bedrijfszekere en veilige transportslang is een uitgebalanceerd product, waarbij alle componenten perfect in elkaar moeten passen. Het sluitstuk wordt gevormd door de aansluitingen. Wij leveren op dit terrein technisch hoogwaardige oplossingen voor uiteenlopende werkdrukken en alle belastingen. Voorbeelden zijn: De rubberflens (geen pakking nodig) met stalen of RVS contraflens voor middelmatige werkdrukken. De Double Action flens, een vormgesloten flensconstructie toepasbaar voor hogere werkdrukken en geschikt voor zeer hoge axiale belastingen. Ingevulcaniseerde flenskoppelingen voor elke werkdruk, eventueel met draaibare flenzen volgens DIN-of ANSI normering, voor eenvoudige montage.





Rubberflens-stalen contraflens
Deze flens wordt toegepast bij middelmatige persdrukken en bij zuigslangen. Door de rubber-flens kan de slang relatief kort blijven, uitgaande van een maximale buighoek. Omdat het slijtlaagrubber gedeeltelijk doorloopt in de kopse kant van de flens, ontstaat er een goede afdichting op de flensverbinding.

Double Action flens
De Double Action flens is onze meest recente ontwikkeling. De belangrijkste eigenschap van deze flens is de superieure axiale sterkte vanwege de geïntegreerde tussenflens. Deze flens kan grote buigbelastingen opnemen vanwege de dikke tussenflens en contraflens en zal niet snel beschadigen of uit elkaar vallen door roest. De dikke tussenflens en stalen contraflens maken een grote radius aan de binnenzijde van de flenzen mogelijk, zodat de inlagen niet worden doorgesneden.

Ingevulcaniseerde koppeling
Onze massief stalen koppelingen zijn geschikt voor zware en zeer zware toepassingen. Ze kunnen uitgevoerd worden met de kleinst mogelijke steekdiameters en zijn in het slanglichaam gevulcaniseerd. We passen deze koppelingen standaard toe in onze drijvende leidingen, zodat u ook tijdens zwaar weer door kunt werken, zonder kans op een defecte leiding

Lamellenflens
Deze draaibare flens wordt ingezet bij middelmatige werkdrukken op die plaatsen waar de boutgaten in de montageflenzen niet juist zijn uitgelijnd. De draaibare flens vereenvoudigd de montage tussen de vaste punten.



Verwijde manchet
Een slang met rechte uiteinden geeft veel bevestigingsmogelijkheden. Een groot nadeel hiervan is dat het pijpstuk een obstructie vormt in de slang. Dit kan men voorkomen door een slang toe te passen met een verwijde manchet. Doordat de uiteinden verwijd zijn, vormt het ingestoken buisdeel geen obstructie meer in de slang en geeft een optimale doorstroming.Voor manchetten geldt dat deze alleen toegepast kunnen worden bij lagere drukken.

RVS-koppeling
Koppelingen volgens DIN 11851 / 11864 in RVS304 0f RVS 316.





Slangtule
Slangtules met vaste of draaibare flenzen volgens DIN of ANSI met klemschalen ( aluminium, staal of RVS ).


Slangkoppeling
Slangkoppelingen voorzien van vaste of draaibare flenzen volgens DIN of ANSI ten behoeve van invulkaniseren in slangen. Vervaardigd uit staal of RVS.

Eri-tite koppeling
Koppelingen in verschillende maten en uitvoeringen.

Last updated 2008-04-18 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


Receiver e-mail address


Your e-mail address


Subject


Your message