Rechte eindenSlang wordt middels klembanden op de pijp vastgezet. Lage werkdrukken en geringe axiale belasting. Pijp vormt obstructie in de stroom.
Ingevulcaniseerde koppelingenVoor iedere gewenste werkdruk. Indien gewenst voor zeer hoge axiale belastingen. Toepassing daar waar voldoende inbouwruimte aanwezig is.
LamellenflensVanaf werkdrukken van 10 bar en hogere axiale belastingen.
Rubberflens met stalen contraflensTot werkdrukken van 9 bar en geringe axiale belastingen. De inlagen worden aan de achterliggende contraflens gevulcaniseerd. Aangezien de voorzijde van de flens berubberd is, is er geen pakking nodig.
Double Action flensVanaf werkdrukken van 10 bar. Vormgesloten flensconstructie. Geschikt voor zeer hoge axiale belastingen. Wordt onder andere toegepast bij koelwatersystemen van energiecentrales.