Related Information






Flexibele Verbindingen

Adapters

Naast verloopstukken heeft Trelleborg Velp diverse adapters in het assortiment. Het betreft hier flexibele verbindingen met aan de ene zijde bijvoorbeeld een cirkelvormige doorlaat en aan de andere zijde een ellips of een rechthoek. Vanwege de verandering in vorm van de binnezijde treedt er in een adapter vaak versnelde slijtage op. Door toepassing van grote wanddiktes en slijtvaste elastomeren hebben de adapters van Trelleborg Velp een lange levensduur.

Voorgevormde bochten

Bochten zijn in veel materiaal transportsystemen slijtagegevoelige punten. Trelleborg Velp heeft een uitgebreide range aan voorgevormde rubberbochten in het programma. Het betreft hier bochten voor zowel zuig- als perstoepassingen in diverse diameter en radii. De bochten kunnen voorzien worden van diverse soorten aansluitingen en van extra slijtvaste binnenlagen in de buitenbocht. Het is ook mogelijk een bocht als verloopbocht uit te voeren, waarbij het verloop in diameter over een gedeelte of over de gehele lengte van de bocht wordt aangebracht.

Expansiestukken

Trelleborg Velp produceert een grote verscheidenheid aan expansiestukken en compensatoren. Ieder expansiestuk is handgeconfectioneerd middels de wikkeltechniek. Trelleborg Velp is gespecialiseerd in expansiestukken met een hoge slijtvastheid ten behoeve van materiaaltransport. Het gaat hierbij om buitenstandaard expansiestukken in afwijkende lengtes en aansluitingen.

Verloopstukken

Verloop in leidingdiameter is vaak aanleiding tot een verstoring in de stroming en resulteert in additionele slijtage. Voor deze toepassing produceert Trelleborg Velp verloopstukken in iedere gewenste diameter en lengte. Op plaatsen waar de slijtage zich concentreert kan de binnenlaag extra dik worden uitgevoerd.

Broekstukken

Broekstukken zijn erg gevoelig voor slijtage, gezien de sterke richtingsverandering van de stroming en de stromingstechnisch ongunstige vormgeving. Door broekstukken volledig op te bouwen uit elastomeren ontstaat een flexibele en slijtvaste constructie die het mogelijk maakt uitlijningsfouten in de drie aansluitleidingen te compenseren.

Slangafsluiters

Slangafsluiters bestaan uit een armatuur, waarin een flexibele slang opgesloten is. Door de slang dicht te drukken kan de stroom geregeld worden. Het afsluiten van de slang vindt plaats door een juk of door luchtdruk. Trelleborg Velp levert de flexibele slangen die in deze afsluiters worden toegepast.
Rioolslangen

De rioolslangen van Trelleborg Velp worden ingezet op plaatsen waar een flexibele verbinding tussen leidingen onderling of tussen een leiding en een onderheide put. De rioolslangen zijn leverbaar in zeer grote diameters en worden voorzien van ingevulcaniseerde ringen tegen de gronddruk.
Last updated 2008-04-18 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


Receiver e-mail address


Your e-mail address


Subject


Your message