Rechte uiteindenRechte uiteinden voor lage druk. Een slang met rechte uiteinden geeft veel bevestigingsmogelijkheden. Deze bevestiging is, hoewel goedkoop, slechts geschikt voor lage drukken. Een nadeel is, dat het buisstuk in de pijp in feite een hindernis vormt voor de stroom door de slang. Bij lage stroomsnelheden zal de hierdoor veroorzaakte turbulentie echter van ondergeschikt belang zijn.
ManchettenManchetten voor lage druk. Een slang met manchetten heeft boven-genoemd nadeel niet. Doordat de uiteinden verwijd zijn, vormt het ingestoken buisdeel geen hindernis meer voor de stroom. Ook voor slangen met manchetten geldt, dat ze alleen toegepast worden bij lagere drukken.
Rubberflens met stalen contraflensRubber flens met stalen contraflens bij middelmatige druk en vacuum Deze flens wordt toegepast bij middelmatige persdrukken en bij zuigslangen. Door de rubber flens kan de slang relatief kort blijven, uitgaande van een maximale buighoek. Omdat het slijtlaagrubber gedeeltelijk doorloopt in de kopse kant van de flens, ontstaat er een goede afdichting op de flensverbinding.
Draaibare flensDe draaibare flens wordt ingezet bij middelmatige werkdrukken op die plaatsen waar de boutgaten in de montageflenzen niet juist zijn uitgelijnd. De draaibare flens vereenvoudigd de montage tussen 2 vaste punten.
Double Action flens®Double Action flens¨ voor speciale toepassingen De Double Action flens is onze meest recente ontwikkeling. Het belangrijkste voordeel is, dat we de minimum steekcirkeldiameter kunnen terugbrengen door het koord zowel langs de onderzijde als langs de bovenzijde van de flensring te laten lopen. Hierdoor komt er onder de flensring meer ruimte beschikbaar voor het verkleinen van de steekcirkeldiameter. Deze flens is toepasbaar in speciale situaties waar een korte slang met een relatief grote buighoek nodig is, gecombineerd met een grote trekvastheid en een kleine steekcirkeldiameter. De vormgesloten flensconstructie garandeert een maximale sterkte.
Ingevulcaniseerde koppelingenIngevulcaniseerde stalen koppelingen voor extreme werkomstandigheden Onze massief stalen koppelingen zijn geschikt voor zware en zeer zware toepassingen. Ze kunnen uitgevoerd worden met de kleinst mogelijke steekcirkeldiameters en zijn in het slang-lichaam gevulcaniseerd. Voor extra veiligheid worden deze koppelingen vastgezet met ons Safety Strap systeem. We passen deze koppelingen standaard toe in onze drijvende leidingen, zodat u ook tijdens zwaar weer door kunt werken, zonder kans op een defecte leiding.
LamellenflensDe lamellenflens is toepasbaar in omstandigheden waarbij relatief hoge trekvastheid gewenst is en waar geen ingevulcaniseerde koppelingen gebruikt kunnen worden. Toe te passen vanaf werkdrukken van 10 bar en hogere axiale belastingen.