ZuigzakDeze kunnen uitgevoerd worden met alle flenstypes. Omdat de beschikbare buiglengte vaak beperkt is, worden meestal de rubberflens/contraflens of Double Action flens toegepast. Ze zijn leverbaar in iedere maat en afhankelijk van de toepassing, geschikt voor 100% vacuum. Onze zuigslangen zijn zo geconstrueerd dat een relatief grote buighoek in verhouding tot de lengte mogelijk is, b.v. voor toepassing in een cardan of de ladder van een cutterzuiger. Voor sommige toepassingen gebruiken we zware spiralen van verenstaal, zodat de slang niet dichtklapt bij vacuum. We passen nooit het gewone gegalvaniseerde staaldraad toe voor zuigslangen omdat dit materiaal niet de dynamische belasting kan opvangen, wanneer bijvoorbeeld tijdens het zuigen de zuigmond geheel of gedeeltelijk verstopt raakt. Onze zuigslangen kunnen dit probleemloos aan zonder het risico van dichtklappen. De zuigslangen voor zware en zeer zware toepassingen zijn uitgevoerd met starre ingevulcaniseerde stalen ringen voor probleemloos werken onder de meest moeilijke omstandigheden.
Voorgevormde bochtBochten zijn in veel materiaal transportsystemen slijtagegevoelige punten. Trelleborg Velp heeft een uitgebreide range aan voorgevormde rubberbochten in het programma. Het betreft hier bochten voor zowel zuig- als perstoepassingen in diverse diameter en radii. De bochten kunnen voorzien worden van diverse soorten aansluitingen en van extra slijtvaste binnenlagen in de buitenbocht. Het is ook mogelijk een bocht als verloopbocht uit te voeren, waarbij het verloop in diameter over een gedeelte of over de gehele lengte van de bocht wordt aangebracht.
PerszakPerszakken en -slangen in iedere diameter. Deze kunnen uitgevoerd worden met alle soorten flenzen en zijn leverbaar in iedere diameter tot 150 bar. De opgegeven slijtlaagdikte geldt voor de gehele slang, dus zowel in het slanglichaam als in de flens. Aan de voorzijde is de flens voorzien van een aangevulcaniseerde rubberpakking (optie). Een drietaps slijtlaag indicator is als optie leverbaar.
Emmerzuigzak voor zeer slijtend materiaalEmmerslangen voor extreem abrasief werk. Deze kunnen niet alleen als zuig-, maar ook als persslang gebruikt worden voor het transport van zeer scherpe materialen (zoals koraal) onder de slechts denkbare omstandigheden. De ingebouwde en uitwisselbare conische emmers bieden weerstand aan het messcherpe materiaal, terwijl de rubberslang ervoor zorgt dat de buiging mogelijk blijft. Het is belangrijk dat dit type slang niet over het maximaal toelaatbare buigpunt komt, omdat anders de conische emmers kunnen beschadigen.