Designe og produksjon av kundetilpassede pakninger og tetninger - Trelleborg Applied Technologies

Pakninger/tetninger

Gummi er med sin fleksibilitet og levetid et uovertruffent materiale for pakninger/tetninger, og brukes fra de minste o-ringer til store pakninger/tetninger for tetting av damluker. Vi har spesialisert oss på å designe og produsere kundetilpassede pakninger/tetninger.
Vi løser kundens utfordringer ved å utforme riktig profil, velge rett materiale og hardhet for å skape pakninger/tetninger som møter de krav som stilles.

Pakninger

Skipslukepakning

Norges stolte maritime tradisjoner har ledet til at vi sammen med rederiene har utviklet spesial pakninger for bruk på lasteluker og lignende. Tetningene blir kontinuerlig støpt for å sikre en homogen tetning og tilfredsstille kravene på levetid. Materialet og design er utpøvd over mange år, og vi har funnet den beste miksen av hardhet og fleksibilitet.

Damlukepakning

Damlukepakninger leveres både som standardprofiler (omega-, kølle-, note- og bunnpakning), og som kundetilpassede profiler/tetninger når det er nødvendig. Et utvalg standardprofiler er på lager og kan leveres svært raskt. 
Vi kapper og tilpasser komplette pakningssett etter tegning, og utfører skjøting ved hjelp av tradisjonell liming eller varmvulking. 
Gummikomponenter

Kundespesifiserte pakninger

Vi designer og leverer pakninger/tetninger av forskjellige gummityper for å møte kravene fra utallige krevende applikasjoner. Vi utvikler løsningene sammen med kunden, og beskytter alt fra tetninger av små elektriske komponenter i undervannsinstallasjoner, til store fiberarmerte pakninger til olje og gass industrien.
Pakninger tetninger

Tetningslister

Vi formgir og produserer kundespesifiserte tetningslister av forskjellige gummityper eller silikon, utformet i samarbeid med våre kunder og skreddersydd sitt formål.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.

Send oss gjerne en melding via skjemaet under. Vi vil ta kontakt med deg så fort som mulig:

*
*
*

Krokstadelva, Norway

Address: Kalosjegata 15, 3055 Krokstadelva, Norway
Phone: +47 32 23 20 00

Show on map AppliedTechnologies@Trelleborg.com