Trelleborg TM700. Performance a prima vista.

Trelleborg TM700. Performance a prima vista.

Trelleborg TM700. La grande tecnologia radiale che si perfeziona nel tempo.
Grazie alla continua ricerca di Trelleborg, il TM700 assicura prestazioni straordinarie. Eccellente trattività su campo, grande capacità di autopulitura, comfort e guidabilità su strada confermano il primo radiale /70 per agricoltura come punto di riferimento tra i pneumatici di qualità. Per i trattori moderni le grandi prestazioni hanno il marchio Trelleborg.



Il TM700 offre:
  • Straordinaria trazione
  • Ottima autopulitura 
  • Prestazioni eccellenti su strada 
  • Ottimo comfort e regolarità di usura

La linea TM700 assicura eccellenti prestazioni su tutti i tipi di terreno. Recenti tests comparativi condotti sulle dimensioni 520/70R38 e 420/70R28, hanno dimostrato i vantaggi di questi pneumatici rispetto a quelli della concorrenza. L'applicazione di un'alta tecnologia ed una qualità totale del processo di produzione, fanno del TM700 uno strumento di lavoro ideale per trasferire la piena potenza della macchina sul terreno, senza alcun spreco di energia. Grazie all'eccellente trazione ed il minimo slittamento delle ruote, l'utilizzo nel lungo periodo è reso più remunerativo, le ore di lavoro sono ridotte ed il consumo di carburante ridotto. A parità di condizioni ed utilizzando gli stessi parametri, la trazione del pneumatico Trelleborg è del 7% più elevata rispetto ai pneumatici della concorrenza.

Le caratteristiche del disegno del battistrada, che contraddistinguono tutti i pneumatici della gamma TM, offrono eccellenti qualità di autopulitura. Alle medesime condizioni di utilizzo,  il pneumatico Trelleborg in soli due giri si ripulisce del terreno e ciò fà si che, verso i concorrenti, abbia due grossi vantaggi:
  • capacità di trazione più elevata ed aderenza con il minimo slittamento
  • strade più pulite al di fuori del campo 

Il TM700 garantisce una distribuzione della pressione uniforme e continua sotto l'impronta, grazie al design dei pianetti intercostali. La serie /70 dei pneumatici Trelleborg assicura un elevato rispetto del suolo, bassa pressione sul terreno e corretto radicamento per il massimo risultato economico.

Su strada, il TM700 è il migliore della categoria per trasporto e comfort. Montato su di un trattore con zavorra anteriore e posteriore e la pressione fissata a 1.2 e 1.6 bar, esso assicura, nei confronti dei maggiori concorrenti, un eccellente livello di stabilità e trasporto. Con i pneumatici Trelleborg la sicurezza per il guidatore è al massimo livello. Grazie alla forma della costola, il TM700 garantisce minor vibrazione e quindi minor stress per il guidatore grazie all'elevato comfort di guida su strada.

La gamma comprende 32 dimensioni.
Ultimo aggiornamento 2009-06-29 |  Stampi questa pagina Stampi questa pagina |  E-mail questa pagina E-mail questa pagina   Facebook   Twitter
E-mail questa paginax


Indirizzo di E-mail della ricevente


Il vostro indirizzo di E-mail


Oggetto


Il vostro messaggio