Campagne Pubblicitarie

This page requires Adobe Flash Player and support for Javascript.
Click here to install Flash Player

Trelleborg TM800 - the next step



Potenza a prima vista






Qualità a prima vista
King of the field and the road
Trelleborg TM900 High Power. 
Il pneumatico per l’agricoltura che non teme confronti.
Progettato in co-design con i principali produttori di macchine agricole, il TM900 High Power è stato ideato per equipaggiare trattori fra i 200 e i 360 cv con velocità fino a 65 km/h. Elevata trattività, eccellenti capacità di autopulitura, comfort e riduzione dei consumi di carburante, fanno del nuovo
Trelleborg TM900 High Power l’espressione più avanzata del pneumatico agricolo radiale.
Trelleborg TM800.
Il pneumatico agricolo che domina ogni tipo di terreno. Con le sue straordinarie prestazioni in campo e su strada, il TM800 è ideale per equipaggiare trattori fino a
260 cv. Eccellente trazione, elevata capacità di carico anche ad alte velocità, rispetto del suolo, comfort di guida ed elevata resistenza all’usura in tutte le condizioni d’utilizzo, confermano la qualità del pneumatico Trelleborg.
TM800: l’affidabilità nei pneumatici per agricoltura.
   
Performance a prima vista Affidabilità a prima vista
Trelleborg TM700.
La grande tecnologia radiale che si perfeziona nel tempo. Grazie alla continua ricerca Trelleborg, il TM700 assicura prestazioni ottimali. Eccellente trattività su campo, capacità di autopulitura, comfort e guidabilità su strada confermano il primo radiale /70 per agricoltura come punto di riferimento tra i pneumatici di qualità.
Per i trattori moderni le grandi prestazioni hanno il marchio Trelleborg.
Trelleborg TM600.
Il pneumatico agricolo radiale che unisce un’ottima trazione al
rispetto del suolo. Nato per rispondere alle tradizionali applicazioni dell’agricoltura, il
TM600 è campione di affidabilità. L’eccellente capacità di carico e trazione, l’efficace autopulitura e l’elevata resistenza all’usura, lo rendono un investimento proficuo.
Trelleborg, la soluzione ottimale per tutti gli utilizzi.
Potenza chiama potenza

I più importanti produttori di trattori scelgono Trelleborg. 

Ultimo aggiornamento 2010-05-24 |  Stampi questa pagina Stampi questa pagina |  E-mail questa pagina E-mail questa pagina   Facebook   Twitter
E-mail questa paginax


Indirizzo di E-mail della ricevente


Il vostro indirizzo di E-mail


Oggetto


Il vostro messaggio