La guida generale

In linea di principio si possono adottare le seguenti proporzioni. Mai versare l’acqua nel cloruro di calcio: è pericoloso. Mischiare sempre il cloruro di calcio con l’acqua.
Soluzione antigelo
Glicoletilene


In linea di principio si possono adottare le seguenti proporzioni:

Cloruro di calcio (Ca Cl2)

Temperatura
°C
Ca Cl2
kg
Acqua
litri
Massa della soluzione
(kg./litro)
-10
-20
-30
-40
0,14
0,24
0,36
0,49
0,95
0,90
0,83
0,76
1,09
1,14
1,19
1,25

 

 

 

Esempio: Dimensione 650/60-38 TWIN 414.
Volume al 75% del livello di riempimento = 590 litri
Volendo introdurre antigelo a –30 °C

* Quantità di Ca Cl2
* Volume d’acqua
* Peso totale
590 x 0,36 = 212 kg
590 x 0,83 = 490 kg
590 x 1,19  = 702 kg




 




In linea di principio si possono adottare le seguenti proporzioni:

Cloruro di calcio (Ca Cl2)

 

Temperatura
°C

Quantità
litri

Quantità
kg
Acqua
litri
Massa della soluzione
(Kg/litro)
-10
-20
-30
-40

0,23
0,33
0,43
0,53

0,26
0,37
0,48
0,59
0,77
0,67
0,57
0,47
1,03
1,04
1,05
1,06

 

 

 

Esempio: Dimensione 650/60-38 TWIN 414.
Volume Volume al 75% del livello di riempimento = 590 litri
Volendo introdurre antigelo a –30 °C

* Quantità di glocoletilene
* Volume d’acqua
* Peso totale
590 x 0,43 = 254 litri
590 x 0,57 = 336 litri
590 x 1,05 = 620 kg





Ultimo aggiornamento 2009-06-29 |  Stampi questa pagina Stampi questa pagina |  E-mail questa pagina E-mail questa pagina   Facebook   Twitter
E-mail questa paginax


Indirizzo di E-mail della ricevente


Il vostro indirizzo di E-mail


Oggetto


Il vostro messaggio