Istruzioni per l'introduzione del liquido

Valvole
Le ruote per l'agricoltura sono normalmente fornite di camere d'aria o valvole tubeless  aria-acqua. Per i pneumatici tube type la valvola è la TR218A.


Passo 1
Passo 2


Istruzioni operative per l'introduzione del liquido
  1. Il pneumatico deve essere montato adottando la massima pressione prevista per il corretto alloggiamento del tallone sulla balconata cerchio.
  2. Il trattore deve essere equipaggiato con gli attrezzi richiesti alla specifica lavorazione.
  3. Gonfiare i pneumatici alla pressione consigliata.
  4. Muovere il trattore finchè la valvola raggiunge la posizione più alta sulla verticale (per il riempimento al 75%).
  5. Inserire un crick sotto l'asse vicino alla ruota e sollevarlo fino al contatto con l'asse (il crick sosterrà il trattore nella posizione originale quando il pneumatico verrà sgonfiato).
  6. Sgonfiare il pneumatico. Svitare il raccordo mobile della valvola aria-acqua. 
  7. Applicare l'apposito strumento per l'introduzione del liquido (è una valvola speciale che consente contemporaneamente l'introduzione del liquido e la fuoriuscita dell'aria).
  8. Introdurre il liquido nel pneumatico, applicando un comune tubo di gomma al corpo della valvola, finchè non sgorgherà acqua.
  9. Se non è disponibile un?apposita valvola per l'inserimento del liquido, introdurre il liquido nel pneumatico fissando un normale tubo di gomma al corpo della valvola. Durante l'operazione di riempimento, distaccare saltuariamente il tubo dalla valvola per permettere all?aria contenuta nel pneumatico di uscire liberamente all'esterno.
  10. Sospendere il riempimento quando dalla valvola sgorga acqua.
  11. Riavvitare la valvola ed eseguire il gofiaggio fino a raggiungere la pressione prescritta (vedi punto 3).
Nota: Utilizzate solo manometri resistenti al liquido antigelo. Assicuratevi che la valvola ad aria sia posizionata al di sopra del livello del liquido prima di iniziare il gonfiaggio ad aria.


Istruzioni per il degonfiamento
  1. Inserire un crick sotto l'asse vicino alla ruota e sollevarlo. Posizionare la valvola nella posizione più bassa della verticale.
  2. Svitare il raccordo mobile della valvola e lasciare scaricare l'acqua del pneumatico.
  3. Applicare una valvola di scolo (dotata di tubo pescante) per permettere al liquido di uscire, quindi rimuovere la valvola di scolo ed avvitare il normale raccordo mobile sul corpo valvola.
  4. Se non è disponibile la valvola di scolo, gonfiare il pneumatico con aria, rimuovere l?armatura interna del raccordo mobile, usando l'apposito cappelloto a chiave, introdurre un tubicino di gomma di conveniente lunghezza (tubo pescante) e lasciare fuoriuscire il restante liquido.
  5. Rimuovere il tubicino di gomma, ripristinare la valvola.
  6. Gonfiate il pneumatico fino a raggiungere la pressione prescritta.



Ultimo aggiornamento 2009-06-29 |  Stampi questa pagina Stampi questa pagina |  E-mail questa pagina E-mail questa pagina   Facebook   Twitter
E-mail questa paginax


Indirizzo di E-mail della ricevente


Il vostro indirizzo di E-mail


Oggetto


Il vostro messaggio