Riempimento con liquido

Talvolta i trattori agricoli necessitano di maggior peso a terra per aumentare la loro capacità di trazione, ma anche per diminuire il centro di gravità in modo tale da migliorarne la stabilità.
Abitualmente vengono applicate zavorre metalliche sia sulle ruote che  sui telai.
Qualora ciò non fosse sufficiente, i pneumatici possono essere riempiti con liquido, ma occorre tenere presente che il codice stradale ne vieta l' utilizzo al di fuori dei campi.

La zavorratura con liquidi altera le caratteristiche dei pneumatici:
- partendo dal principio che l'acqua non è comprimibile, l'eventuale zavorramento   
  liquido non dovrà superare il 75% del volume del pneumatico.
- la copertura diventa più rigida e quindi meno flessibile.
- aumentano i rischi di danni alle coperture ed ai cerchi.
- Lo zavorramento a liquido limita la stabilità del veicolo su strada.

Istruzioni per l'introduzione del liquido

Soluzione antigelo
Liquidi raccomandati
Liquidi raccomandati

Quantità di liquido
La massima quantità di liquido permesso corrisponde al 75% del volume totale del pneumatico. Per le macchine forestali che operano su terreni difficili, il volume massimo è del 50%.

Seleziona uso

Seleziona il pneumatico

Seleziona il battistrada

Seleziona la temperature desiderata

Seleziona soluzione antigelo



Nelle zone senza rischi di congelamento:
- Pneumatici con camera d'aria: acqua.
- Pneumatici Tubeless: acqua + liquido anti corrosione (glicoletilene).

Nelle zone con rischi di congelamento:
- Pneumatici con camera d'aria: acqua + cloruro di calcio neutro (CaCl2) o glicotetilene o alcool denaturato.
- Pneumatici Tubeless: acqua + glicoletilene.

Queste soluzioni abbassano la temperatura di congelamento dell'acqua e non sono dannose per il pneumatico. Il cloruro di calcio contribuisce anche ad aumentare la zavorratura.

Talvolta le macchine necessitano di un maggiore peso, in particolare per aumentare la loro forza di trazione ma anche per diminuire il centro di gravità in modo tale da migliorare la stabilità.
Abitualmente vengono montati pesi aggiuntivi sulle ruote o sui telai, ma quando questo è impossibile o non sufficiente, i pneumatici possono essere riempiti con liquido.

Mai versare l’acqua nel cloruro di calcio: è pericoloso! Mischiare sempre il cloruro di calcio con l’acqua.

La zavorratura con liquidi altera le caratteristiche dei pneumatici:
- la copertura diventa più rigida e meno flessibile
- aumenta la resistenza al rotolamento
- aumentano i rischi di danni alle coperture, ai cerchi ed agli assi
- aumenta decisamente lo sforzo durante le attività su strada



Ultimo aggiornamento 2009-07-07 |  Stampi questa pagina Stampi questa pagina |  E-mail questa pagina E-mail questa pagina   Facebook   Twitter
E-mail questa paginax


Indirizzo di E-mail della ricevente


Il vostro indirizzo di E-mail


Oggetto


Il vostro messaggio