Contatti
Servizio Clienti Numero Verde:
800 459 954
Fax: 800 287 782







Ruote Industriali

Trelleborg è leader mondiale nella fornitura di ruote complete di alta qualità per applicazioni industriali, quali le attrezzature per la movimentazione di materiali, i rimorchi industriali, i veicoli di trasporto persone, GSE (Ground Support Equipment, apparecchiature di supporto basate a terra), piattaforme aeree, attrezzature per le costruzioni, e molte altre. Le nostre ruote complete possono essere realizzate in base ai requisiti del PE o su richieste specifiche del cliente a seconda dei requisiti dell'applicazione. L'obiettivo di Trelleborg è di offrire una soluzione totale per ruote e pneumatici a voi e ai vostri clienti.

Gamma Prodotti:
 

 

4-pezzi             3-pezzi

Cliccare per ingrandire

Ruote con anelli smontabili Trelleborg
La gamma 4-pezzi: da 8” a 24”
Applicazioni a uso intensivo
La gamma 3-pezzi: 20” (8,5”-24” su richiesta)
Applicazioni per carrelli elevatori a forche e rimorchi industriali
Per maggiori informazioni

 

Cliccare per ingrandire

Ruote Skid-Steer Trelleborg
Adatte per macchine Skid Steer, movimentatori telescopici per terreni irregolari e piattaforme mobili fuoristrada.
Per maggiori informazioni

Cliccare per ingrandire

Ruote senza camera d'aria Trelleborg
Gamma: 22,5”
Idonee per mezzi ro-ro e rimorchi industriali

Per maggiori informazioni

Cliccare per ingrandire

Ruote Trelleborg per macchine per movimento terra
Idonee per le attrezzature per il  movimento terra e per il settore costruzioni
Per maggiori informazioni

Cliccare per ingrandire

Ruote scomponibili Trelleborg

Gamma: da 8” a 12”
Idonee per piccoli e medi rimorchi industriali, carrelli elevatori a forche, GSE Ground Support Equipment, apparecchiature di supporto basate a terra), e carrelli per i bagagli
Per maggiori informazioni

Cliccare per ingrandire

Ruote Press-On Trelleborg

Progettate per applicazioni a bassa velocità con carichi estremi; carrelli elevatori a forche, rimorchi industriali e rulli compattatori.
Per maggiori informazioni

Caratteristiche
Dati tecnici
Download


Ruote con anelli smontabili

Queste ruote impiegano componenti di bloccaggio circolari rimovibili o “anelli di bloccaggio”. La ruota si compone di due parti:

  • Il cerchio con o senza componenti di bloccaggio (anello sede tallone, anello laterale e anello di bloccaggio)
  • Il disco centrale

Per assicurare la gomma sul cerchio, sono disponibili due sistemi di bloccaggio.

Ruota con anelli smontabili 4-pezzi
Per usi intensivi

  • Gamma: da 8” a 15”, 20” e 24”
  • Idonea per gomme piene e pneumatici
  • Consigliata per le versioni Loc delle gomme piene per un più rapido montaggio, oppure fissata con un set di anelli di bloccaggio.
  • Soluzioni di montaggio singolo o doppio
  • Idonea per molte applicazioni per usi intensivi, come ad esempio i carrelli elevatori a forche e i rimorchi

Ruota con anelli smontabili in 3-pezzi
La soluzione per applicazioni generali

  • Soluzioni da 20” (8,5” - 24” su richiesta)
  • Idonea per carrelli elevatori a forche e rimorchi industriali
  • Soluzione che consente un'economia di costi, per applicazioni leggere con gomme piene o di media intensità con pneumatici

Ruote Skid-Steer

Il massimo delle prestazioni nelle applicazioni per usi intensivi

 

  • Il massimo delle prestazioni nelle applicazioni per usi intensivi
  • Ruota in 1 elemento
  • Design robusto con centro a saldatura piena
  • Adatte per macchine Skid Steer, movimentatori telescopici per terreni irregolari, piattaforme mobili fuoristrada e molte altre applicazioni correlate.

 

 

 

Ruote senza camera d'aria

Elevate prestazioni in condizioni difficili

  • Ruota in 1 elemento
  • Design robusto
  • Idonee per mezzi ro-ro e rimorchi industriali
  • Idonea solo per pneumatici senza camera d'aria
  • Maggiore spessore del cerchio

Ruote per macchine per movimento terra
Sistema di bloccaggio per evitare gli slittamenti in applicazioni a forte trazione

  • Design in 3 o 5 pezzi
  • Idonea solo per pneumatici (senza camera d'aria) per macchine per movimento terra
  • Soluzione robusta e affidabile
  • Idonea per le macchine per movimento terra e per costruzioni

Ruote scomponibili
Le ruote scomponibili sono costruite in modo che quando i due elementi sono serrati, insieme formano un cerchio con due flange fisse e un disco centrale.


Gamma: da 8” a 12”

  • Idonea per gomme piene e pneumatici
  • Facilità di montaggio e assemblaggio
  • Soluzione affidabile e con un ottimo rapporto qualità-prezzo
  • Idonee per piccoli e medi rimorchi industriali, carrelli elevatori a forche, GSE Ground Support Equipment, apparecchiature di supporto basate a terra), carrelli per i bagagli e molte altre applicazioni correlate.

Ruote POS

  • Gamma: Da 4” a 40”
  • Ruote saldate per applicazioni personalizzate
  • Ruote Cast disponibili nelle misure più comuni
  • Tolleranze minime per assicurare il montaggio corretto
  • Per applicazioni ad uso intensivo, e per carrelli elevatori a forche controbilanciati e i rimorchi

Raccomandazioni generali e sulla sicurezza
Le ruote sono una parte del veicolo sottoposta a notevoli sollecitazioni. È necessario leggere e seguire i consigli del produttore e le istruzioni di sicurezza. Le ruote sono una parte cruciale del veicolo per quanto riguarda la sicurezza. Assicurarsi che vengano sempre adeguatamente utilizzate e sottoposte a manutenzione.

 

Montaggio

  • La perfetta corrispondenza tra ruota e anello è essenziale per la sicurezza. Prima di eseguire il montaggio, verificare sempre che ruota e pneumatico siano della misura corretta
  • È necessario usare anelli e ruote dello stesso produttore.
  • Utilizzare sempre gli strumenti corretti per fissare la ruota sull'asse.
  • Verificare che i dadi vengano serrati adeguatamente.
  • Se si impiegano pneumatici senza camera d'aria, il cerchio deve essere perfettamente pulito per assicurare la tenuta dell'aria.
  • Il montaggio e la rimozione di ruote scomponibili e con anelli smontabili devono essere eseguiti solo da personale specializzato.
  • Per assicurare un migliore allineamento, eseguire un serraggio incrociato di bulloni e dadi quando si monta la ruota sul mozzo dell'asse.
  • Non usare mai la forza per montare o rimuovere i componenti.
  • Verificare il corretto montaggio e posizionamento dei componenti delle ruote prima del gonfiaggio o dello sgonfiaggio. Se sono erroneamente posizionati, smontare tutti i componenti e ripetere la procedura di montaggio.

 

Uso e manutenzione

  • I riferimenti alle capacità di carico e ai limiti di velocità devono essere osservati. Le capacità di carico di pneumatico e ruota non sono le stesse, la misura del pneumatico indicata nella brochure si riferisce solo alla possibilità di montare il pneumatico sul cerchio. La capacità di carico della ruota è la capacità indicata da Trelleborg in conformità con gli standard E.T.R.T.O. e T.R.A.
  • Non sovragonfiare i pneumatici. Il sovragonfiaggio può causare danni alla ruota o ai componenti della ruota.
  • Utilizzare solo paste di montaggio non aggressive per lubrificare il tallone.
  •  Verificare regolarmente l'eventuale presenza di cricche da sforzo, di segni di corrosione o l'ovalizzazione dei fori dei bulloni. Sostituire le ruote che mostrano segni di danni o deformazione.
  • Sostituire sempre le ruote danneggiate o usurate. È pericoloso eseguire il montaggio della ruota se vi sono componenti usurati, deformati, arrugginiti o se presentano cricche.
  • Cerchi o dischi con cricche non devono mai essere risaldati o riparati.

 

Per maggiori informazioni, scaricare la brochure dalla sezione Download




Ultimo aggiornamento 2009-12-21 |  Stampi questa pagina Stampi questa pagina |  E-mail questa pagina E-mail questa pagina   Facebook   Twitter
E-mail questa paginax


Indirizzo di E-mail della ricevente


Il vostro indirizzo di E-mail


Oggetto


Il vostro messaggio





uiqt|wBqvnwuizsm|qvo|%w{5q|H|zmttmjwzo5kwuqvnwuizsm|qvo|%w{5q|H|zmttmjwzo5kwu