Contatti
Servizio Clienti Numero Verde:
800 459 954
Fax: 800 287 782







Trelleborg SKS-900

Le gomme SKS-900 rappresentano l'offerta più recente di Trelleborg e forniscono una soluzione efficace in termini di costi adatta nei siti di costruzione, demolizione ed estrazione.


SKS-900, lo Skid Steer superelastico di Trelleborg offre trazione ottimale, tecnologia esclusiva di espulsione delle pietre e migliore resistenza allo slittamento rispetto alla maggior parte degli altri prodotti sul mercato.

Cliccare
per ingrandire

Caratteristiche
Dati tecnici
Download


  • Battistrada profondo per trazione avanzata
  • Disegno a terrazze con tecnologia auto-pulente
  • Espulsione delle pietre (riduzione del fenomeno dell'usura irregolare)
  • Mescole di alta qualità
  • Pneumatico direzionale (versioni sinistra e destra contrassegnate con etichette specifiche)
  • Montaggio rapido (sistema LOC Trelleborg)
  • Offerta completa grazie a ruote specifiche progettate per l'applicazione

Battistrada disponibili:
 
 
SKS-900

 

Misure disponibili:

 

Misura gomma                Loc Larghezza      cerchio Larghezza O.D. gomma (mm) Capacità di carico a 8 km/h (kg) Peso (kg)
max. (mm)  
31x10x20 (L) x 7,5 236 775 2380 66
31x10x20 (R) x 7,5 236 775 2380 66
33x12x20 (L) x 7,5 287 828 3075 92
33x12x20 (R) x 7,5 287 828 3075 92



Ultimo aggiornamento 2009-12-15 |  Stampi questa pagina Stampi questa pagina |  E-mail questa pagina E-mail questa pagina   Facebook   Twitter
E-mail questa paginax


Indirizzo di E-mail della ricevente


Il vostro indirizzo di E-mail


Oggetto


Il vostro messaggio





uiqt|wBqvnwuizsm|qvo|%w{5q|H|zmttmjwzo5kwuqvnwuizsm|qvo|%w{5q|H|zmttmjwzo5kwu