Contatti
Servizio Clienti Numero Verde:
800 459 954
Fax: 800 287 782







Trelleborg Excavator

Trelleborg Excavator è stato sviluppato per gli escavatori mobili su ruote.


Sfruttando mescole di gomma naturale ad alta qualità e la collaudata tecnologia Trelleborg nella costruzione delle superelastiche, la gamma Excavator offre gomme affidabili che non si bucano e che non necessitano di manutenzione. Inoltre, garantisce una eccellente stabilità del veicolo e massima sicurezza durante le operazioni. Il battistrada con disegno specifico assicura una buona superficie di contatto, migliore tenuta e trazione ottimale su pavimentazioni dure, terreni irregolari o in applicazioni fuoristrada.

Cliccare
per ingrandire

Caratteristiche
Dati tecnici
Download


  • Tecnologia Trelleborg
  • Resistenza al taglio
  • Stabilità
  • Sicurezza
  • Affidabilità
  • Rigidità
  • Capacità di carico
  • Trazione

Battistrada disponibili:
 
 
Excavator

 

Misure disponibili:

 

    Dimensioni Carico statico Capacità di carico (kg)
Misura        Larghezza cerchio              
    Larghezza     Diam.      
    max. (mm) compl. (mm) 6
km/h    
10
km/h
25
km/h
10.00-20 7.0  -  20 238 997 7550 6000 5455 5000
  7.5  -  20 238 997 7550 6000 5455 5000
  8.0  -  20 238 997 7550 6000 5455 5000
12.00-20 8.0  -  20 258 1092 9510 7560 6815 6250
  8.5  -  20 258 1092 9510 7560 6815 6250



Ultimo aggiornamento 2009-12-15 |  Stampi questa pagina Stampi questa pagina |  E-mail questa pagina E-mail questa pagina   Facebook   Twitter
E-mail questa paginax


Indirizzo di E-mail della ricevente


Il vostro indirizzo di E-mail


Oggetto


Il vostro messaggio





uiqt|wBqvnwuizsm|qvo|%w{5q|H|zmttmjwzo5kwuqvnwuizsm|qvo|%w{5q|H|zmttmjwzo5kwu