Contatti
Servizio Clienti Numero Verde:
800 459 954
Fax: 800 287 782







Trelleborg Elite XP

La rapida evoluzione delle moderne attrezzature per la movimentazione dei materiali sta modificando le caratteristiche richieste alle gomme piene ed portato Trelleborg a creare la nuova gamma ELITE XP di gomme solide.

Il dipartimento ricerca e sviluppo di Trelleborg ha sviluppato questa nuova gomma utilizzando una tecnologia all'avanguardia e applicando un nuovo concetto di progettazione denominato CDM (Controlled Deformation Matrix, Matrice di Deformazione Controllata). Questa tecnologia consente di controllare la deformazione interna sotto carico, in condizioni variabili di velocità e accelerazione.

Un importante passo verso l'evoluzione totale delle superelastiche...Unitevi a Trelleborg in questa Galassia di innovazione.

Elite XP - Total Evolution



Cliccare
per ingrandire

 

 

Caratteristiche
Dati tecnici
Download


 
15% in più di durata
  • Volume di gomma aumentato del 20% e massima superficie di contatto

  • Profondità del battistrada aumentata del 10% e disegno speciale per evitare la distorsione dei blocchi

  • Riduzione del 15% del surriscaldamento della gomma e migliore controllo della deformazione

     

13% in più di efficienza energetica

  • Riduzione del coefficiente di resistenza al rotolamento
  • Deformazione limitata e minore frizione
  • Mescole di gomma di alta qualità per evitare isteresi e deformazioni plastiche


20% di stabilità in più in qualsiasi condizione d'impiego

  • Eccellente stabilità laterale

  • Maggiore stabilità del carico

  • Elevate capacità di ammortizzazione. Assorbimento degli urti e delle vibrazioni incrementato del 10%

 

Nuovo concetto di progettazione

  • Trazione totale e massima tenuta
  • Controllo della rumorosità, normalmente generata dal battistrada
  • Elevato fattore di compressione del cerchio per che garantisce un montaggio sicuro sul cerchio
  • La mescola di gomma priva di olii aromatici anticipa la direttiva UE 2005/69/EC

Mescole disponibili:
 
 
Non marking - Mescola bianca che elimina il problema delle tracce nere su ogni superficie. Copertura ad alte prestazioni.
Elcon - Previene le scosse elettriche e la generazione di scintille. Necessaria in ambienti a rischio di esplosioni, dove l'accumulo di elettricità statica è un problema.
High load - Una copertura a doppio strato con prestazioni eccellenti in caso di carichi elevati. Buon comfort di marcia e riduzione del riscaldamento.
 
Disponibile su richiesta:
  
 
Cut resistant - Adatta per superfici scabre e irregolari. Riduce il rischio di strappi sul battistrada e di danneggiamento sui fianchi.
 
Battistrada disponibili:
 
 
XP
L
LG
 
Misure disponibili:
 
        Dimensioni Capacità di carico (kg)    
Misura Larghezza cerchio Profilo     Carrelli elevatori a forche Altri veicoli  
        Larghezza Diam. fino a 25 km/h (rimorchi)  
      Elite Loc max. (mm) compl. (mm) Ruota portante Ruota sterzante 6 km/h 10 km/h 25 km/h
3.00-4 2.10  -  4 XP 84 250 260 195 260 235 195
  2.50C-  4 XP   84 250 260 195 260 235 195
4.00-4 2.50C-  4 XP 93 306 535 410 535 485 410
4.00 - 8 3.00D-  8 XP; LG X 104 406 950 730 950 860 730
5.00-8 3.00D-  8 XP X 122 457 1415 1090 1415 1285 1090
15x4½-  8 3.00D-  8 XP; LG X 118 377 1040 800 1040 940 800
16x6-  8 4.33R-  8 XP X 152 411 1455 1120 1455 1320 1120
18x7-  8 4.33R-  8 XP; L X 158 456 2145 1650 2145 1950 1650
6.00-9 4.00E-  9 XP X 141 524 1885 1450 1885 1710 1450
140/55-9 4.00E-  9 XP x 132 380 1170 900 1170 1060 900
21x8-9 6.00E-  9 XP X 186 516 2755 2120 2755 2505 2120
6.50-10 5.00F-10 XP X 160 574 2340 1800 2340 2125 1800
23x9-10 6.50F-10 XP X 200 583 3445 2650 3445 3125 2650
200/50-10 6.50F-10 XP X 197 456 2470 1900 2470 2240 1900
7.00-12 5.00S-12 XP; L X 171 650 2920 2240 2920 2640 2240
23x10-12 8.00G-12 XP X 240 583 3770 2900 3770 3420 2900
27x10-12 8.00G-12 XP X 240 676 3900 3000 3900 3540 3000
23x5 3.75P-13 XP X 138 617 1495 1150 1495 1355 1150
5.50-15 4.50  -15 XP 143 664 2195 1625 2155 1870 1495
 6.00-15 4.50  -15 XP   150 693 2455 1820 2435 2095 1675
7.00-15 5.50  -15 XP X 180 730 3545 2725 3545 3215 2725
7.50-15 5.50  -15 XP   194 744 3900 3000 3900 3540 3000
6.00  -15 XP 194 744 3900 3000 3900 3540 3000
  6.50  -15 XP   194 744 3900 3000 3900 3540 3000
8.25-15 5.50  -15 XP 208 806 4530 3485 4530 4110 3485
  6.50  -15 XP X 208 806 4750 3650 4750 4300 3650
28x9-15 7.00  -15 XP X 225 692 3900 3000 3900 3540 3000
(8.15-15)
28x12½-15 9.75  -15 XP X 284 710 5525 4250 5525 5015 4250
250-15 7.00  -15 XP X 225 709 4640 3570 4640 4200 3570
7.50  -15 XP X 236 709 4640 3570 4640 4200 3570
300-15 8.00  -15 XP X 255 812 5850 4500 5850 5310 4500
355/65-15 9.75  -15 XP X 284 812 7800 6000 7800 6430 6000
7.50-16 6.00F-16 XP   204 752 3950 3050 3950 3600 3050
9.00-20 6.50  -20 XP 220 974 5400 4500 5400 4910 4500
  7.00  -20 XP   220 974 5400 4500 5400 4910 4500
10.00-20 7.50  -20 XP; L 250 1009 6000 5000 6000 5455 5000
  8.00  -20 XP   250 1009 6000 5000 6000 5455 5000
11.00-20 8.00  -20 XP 260 1040 6540 5450 6540 5925 5450
12.00-20 8.00  -20 XP; L   260 1090 7560 6300 7560 6870 6300
8.50  -20 XP 260 1090 7560 6300 7560 6870 6300
  10.00  -20 XP   313 1090 7800 6500 7800 7100 6500
355/50-20 10.00  -20 L X 307 828 8990 6915 8990 8160 6915
12.00-24 8.50  -24 XP   295 1178 8040 6700 8040 7300 6700
10.00  -24 XP 295 1178 8280 6900 8280 7530 6900
14.00-24 10.00  -24 XP   326 1318 11100 9250 11100 10100 9250
16.00-25 11.25  -25 XP 410 1442 15000 12500 15000 13600 12500

Nuova brochure presto disponibile



Ultimo aggiornamento 2012-04-12 |  Stampi questa pagina Stampi questa pagina |  E-mail questa pagina E-mail questa pagina   Facebook   Twitter
E-mail questa paginax


Indirizzo di E-mail della ricevente


Il vostro indirizzo di E-mail


Oggetto


Il vostro messaggio





uiqt|wBqvnwuizsm|qvo|%w{5q|H|zmttmjwzo5kwuqvnwuizsm|qvo|%w{5q|H|zmttmjwzo5kwu