Le gomme piene Trelleborg® Press-on (POS) sono utilizzate in tutto il mondo per tutti i tipi di applicazioni per la movimentazione dei materiali. Tra queste troviamo: carrelli elevatori a forche, rimorchi, veicoli specializzati e macchine fisse. Le loro elevate prestazioni sono il risultato di una tecnologia esclusiva che aumenta l'affidabilità e la produttività. Sono disponibili due mescole standard e tre mescole speciali che offrono agli utenti finali una ampia scelta per ogni applicazione.
Cliccare per ingrandire
Mescole disponibili:
GST – La mescola GST è progettata per la massima resistenza all'usura e alle lacerazioni e viene raccomandata principalmente sui veicoli con motore a combustione interna.
RR – La mescola RR combina una bassa resistenza al rotolamento con buone caratteristiche di resistenza all'usura ed eccellenti proprietà termiche. È idonea per i veicoli a trazione elettrica.
HG – La copertura HG è realizzata con due strati di diverso materiale ed è adatta per le applicazioni in cui l’elevato surriscaldamento è un problema. Offre ottime prestazioni dinamiche, elevata elasticità, bassa resistenza al rotolamento, buon confort di marcia e straordinaria durata.
NATUR – Mescola che elimina il problema delle tracce nere su ogni superficie. Non è elettroconduttorice o anti-statica.I veicoli equipaggiati con gomme realizzate con questa mescola devono essere dotati di messa a terra prima di poter essere utilizzati in ambienti con presenza di materiali infiammabili o a rischio di esplosioni.
ELF – Questa mescola elettroconduttrice è progettata per ambienti con presenza di materiali infiammabili o a rischio di esplosioni.La conducibilità è conforme ai principi guida WdK-no. 110, classe 1.
Battistrada disponibili:
Misure disponibili:
Ruota