Contatti
Servizio Clienti Numero Verde:
800 459 954
Fax: 800 287 782







Monarch POS

Gli Anelli Cushion di Monarch sono progettati per l'impiego sia come ruota motrice che come ruota sterzante, per applicazioni ad uso interno ed esterno. Lo speciale processo Monolok® vincola permanentemente la gomma al cerchio per prestazioni di più lunga durata.
Disponibile in tre diversi formati, Flat Profile, Mono-Cushion® e Mono-Grip Wide®, e in varie mescole speciali, Monarch è la soluzione tecnologica per tutte le esigenze legate alla movimentazione dei materiali.

Mono-Cushion Flat Profile 

Cliccare per ingrandire

 
Caratteristiche
Dati tecnici
Download


Mono Cushion
  • Disponibile per trazione e applicazioni meno dure
  • Grande trazione
  • Profilo a corona per una più facile sterzata

Flat Profile

  • Migliori prestazioni e trazione
  • Maggiore dissipazione del calore per una maggiore durata delle coperture
  • Impronta media maggiore del 13% rispetto alla misura standard

Mono-Grip Wide

  • Migliore trazione grazie alla maggiore larghezza ed esclusivo disegno del battistrada
  • Maggiore durata della copertura
  • Migliore carico al suolo rispetto al profilo standard


Per maggiori informazioni visitate il nostro sito americano


Mescole disponibili nei tre diversi profili:

 

Dual Service - Una mescola di qualità eccellente, unica in quanto offre buone prestazioni sia sui veicoli a motore a scoppio sia su quelli a trazione elettrica.

  • Riduce i costi di carburante ed energetici
  • Bassa resistenza al rotolamento
  • Incremento della produttività dei veicoli
  • Riduzione del surriscaldamento per una maggiore durata delle coperture

 

Long Distance® Non-Marking - Questa mescola di prima qualità consente di prolungare del 50% la durata del battistrada. È ideale per applicazioni in cui la durata del battistrada è essenziale.

  • Buona resistenza all'usura
  • Resistente a tagli e strappi
  • Migliori trazione e frenata
  • Maggiore capacità di carico rispetto al profilo standard anti-traccia

 

Lion - Questa mescola di prima scelta ha dimostrato di comportarsi egregiamente sia su carrelli a motore a combustione interna che elettrici. La mescola LION garantisce una bassa resistenza al rotolamento riducendo i consumi di combustibile e delle batterie.

  • mescola di prima qualità
  • resistente a tagli e strappi
  • ottimo comfort di marcia
  • lunga durata per una migliore produttività

 

Special Order - Varie mescole disponibili su richiesta.

 

Available Tread Patterns:

 

Mono Cushion Flat Profile Mono-Grip Wide

 

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito americano

 




Ultimo aggiornamento 2010-04-15 |  Stampi questa pagina Stampi questa pagina |  E-mail questa pagina E-mail questa pagina   Facebook   Twitter
E-mail questa paginax


Indirizzo di E-mail della ricevente


Il vostro indirizzo di E-mail


Oggetto


Il vostro messaggio





uiqt|wBqvnwuizsm|qvo|%w{5q|H|zmttmjwzo5kwuqvnwuizsm|qvo|%w{5q|H|zmttmjwzo5kwu