Contatti
Servizio Clienti Numero Verde:
800 459 954
Fax: 800 287 782







Gamma Press-On Solid (POS)

Le gomme piene POS, note anche con il nome di Anelli Cushion, sono realizzate con una fascia cilindrica o conica in acciaio o filo d'acciaio su cui viene polimerizzata la gomma.
In genere, le coperture POS sono composte da un singolo strato di gomma, benché siano disponibili anche le versioni a due strati.
 
 
 
 
 
Struttura delle gomme POS:
  • Fascia cilindrica in acciaio, spessore normale 10 mm
  • Strato di gomma del battistrada adeso alla fascia di acciaio
  • Altezza di sezione ridotta

 

Forma della sezione del battistrada:

  • profilo a corona rotonda
  • profilo piatto

Vantaggi del profilo a corona rotonda:

la buona superficie di contatto offre un migliore comfort di marcia e una buona stabilità del carico.

Vantaggi del profilo piatto:

una maggiore superficie di contatto offre una migliore distribuzione del carico e maggiore stabilità.

Per visualizzare maggiori informazioni sul prodotto, fare clic sull'immagine.

Ultimo aggiornamento 2009-12-21 |  Stampi questa pagina Stampi questa pagina |  E-mail questa pagina E-mail questa pagina   Facebook   Twitter
E-mail questa paginax


Indirizzo di E-mail della ricevente


Il vostro indirizzo di E-mail


Oggetto


Il vostro messaggio





uiqt|wBqvnwuizsm|qvo|%w{5q|H|zmttmjwzo5kwuqvnwuizsm|qvo|%w{5q|H|zmttmjwzo5kwu