Ruote & Cerchi
Trelleborg è il solo produttore in grado di offrire ruote complete con un diametro compreso fra i 3.5" ed i 46".
Ogni ruota è sviluppata in conformità con:
- Le richieste dei Clienti sia per piccoli che per grandi volumi
- Standard di Qualità totale
- Precisione assoluta e calibratura del cerchio
Per maggiori informazioni su Ruote e Cerchi per l'agricoltura, forestali e per macchine escavatrici leggi Sävsjö Wheels (English pdf file) e Dual mounting systems (English pdf file)
Per maggiori informazioni sulle Ruote industriali fai click qui