Trelleborg per ruote motrici e mietitrebbia
Pneumatico diagonale Bias
Un pneumatico a cintura diagonale rappresenta l'unione fra la costruzione diagonale e radiale. Una carcassa diagonale solida e resistente assieme alla cintura posizionata sotto il battistrada conferiscono a questo pneumatico fianchi particolarmente resistenti ed una più ampia superficie di contatto con il terreno.
Alcune delle caratteristiche di questo pneumatico sono:
- una buona qualità complessiva
- fianchi e carcassa resistenti, in grado di sopportare basse pressioni di gonfiaggo
- buona stabilità laterale e verticale che assicurano l'uniformità della performance di guida
Trelleborg offre soluzioni per complete ruote, con cerchio adatto ad ogni tipo di pneumatico e macchina agricola.
Cliccate sul nome del prodotto per visualizzare ulteriori informazioni.