Trelleborg Partner di New Holland per l’evento in campo “Campi di Innovazione”

Trelleborg Partner di New Holland per l’evento in campo “Campi di Innovazione”

Trelleborg Partner di New Holland per l’evento in campo “Campi di Innovazione” 

Trelleborg è stata selezionata come partner ufficiale e fornitore di tutti gli equipaggiamenti durante l’evento New Holland “Campi di Innovazione”, svoltosi a Maccarese dal 7 al 9 settembre. 

Oltre 400 partecipanti, tra cui professionisti in agricoltura, concessionari e giornalisti di settore.
Tra i relatori hanno preso parte Maurizio Martina, Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, l’Amministratore Delegato di Maccarese SpA, Silvio Salera e Carlo Lambro, Brand President New Holland Agriculture.

I test effettuati in campo da Trelleborg hanno evidenziato l’importanza di scegliere il corretto equipaggiamento, per aumentare l’efficienza complessiva e la produttività delle attività agricole, attraverso l’ottimizzazione dell’impronta, grazie all’utilizzo della corretta pressione. 

Per dimostrare questo, un trattore New Holland T7.315 Heavy Duty è stato equipaggiato con due differenti pneumatici posteriori: sul lato sinistro dell’asse posteriore è stato montato un pneumatico 710/75R42 TM900 High Power gonfiato alla pressione di 1.8 bar, mentre sul lato destro è stato montato un pneumatico IF 900/60R42 TM1000 High Power gonfiato alla pressione di 1.0 bar. Ne è risultata una differenza nell’area di impronta di un 40% a favore del TM1000 High Power.

Inoltre, il test di drenaggio dell’acqua ha dimostrato che il compattamento risultava sostalzialmente ridotto, applicando la pressione più bassa possibile, come suggerito dalla app Trelleborg Load Calculator, nell’impronta più grande. Il suolo ritorna al suo stato originario di reattore organico, in grado di assorbire le sostanze nutritive, riciclando i residui delle colture e trattenendo l’acqua. 

In questo modo produttività delle attività agricole per ettaro incrementa in maniera significativa.