T421 Twin Implement

T421 Twin Implement

Gamma completa di pneumatici a bassa pressione ideali per macchine agricole utilizzate per gli impieghi più gravosi.

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-Implement-T421_200X281


Design unico convenzional, massimizza l'area di contatto col sul terreno, miglirando il galleggiamento e la trazione.

La spalla arrotondata assicura una minimo compattamento del terreno

Downloads

Twin Implement

Versatilità a prima vista  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività  

Download (pdf)

Dati tecnici

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Rolling Circumference Driving Wheel Raggio statico sotto carico Raggio Indice Raggio statico sotto carico ruote motrici Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Velocità di carico

280/60-15.5 
115A8 (103A8)

260

730

2142

2163

325

335

AG8.00"

240,0

0

Tubeless

+

280/60-15.5 
125A8 (113A8)

272

736

2194

331

AG8.00"

360,0

0

Tubeless

+

420/55-17 
133A8 (121A8)

415

898

2667

2685

397

404

13.00-17

2,0

0

Tubeless

+

600/55-26.5 
166A8 (154A8)

600

1350

3970

4000

595

625

619

AG20.00x26.5

240,0

0

Tubeless

+

600/55-26.5 
173A8 (161A8)

610

1350

AG20.00

3,2

I-3

Tubeless

+

600/60-30.5 
171A8 (159A8)

620

1500

4420

4450

655

700

680

AG20.00

240,0

0

Tubeless

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

Per rafforzare tuo business

 
*
*
*
*
*
*
*