T452 Implement Standard | Trelleborg Wheels Italia

Implement Standard T452

Pneumatico Implement a marcatura millimetrica per rimorchi, spandiconcime, imballatori,  aratri, seminatrici.

Trelleborg-Trailer-Tires-T452_200X281

I pneumatici Implement a marcatura millimetrica, con indice di carico e codice di velocità, senza camera d’aria forniscono elevate capacità di carico e consentono di raggiungere maggiori velocità (40 – 50 Km/h) rispetto alla linea precedente in pollici. 

Questa gamma è consigliata per trattori ed altre macchine agricole come spandiconcime, imballatori, aratri, seminatrici etc. 

La struttura del battistrada e la spalla arrotondata garantiscono massimo rispetto del suolo in sterzata, in aggiunta ad una bassa resistenza al rotolamento durante il trasporto su strada. Disponibile in un’ampia gamma di misure per soddisfare tutte le normali esigenze.


Downloads

Implement Standard

Polivalenza a prima vista  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività  

Download (pdf)

Dati tecnici

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Rolling Circumference Driving Wheel Raggio statico sotto carico Raggio Indice Raggio statico sotto carico ruote motrici Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Velocità di carico

300/80-15.3 
123A8 (111A8)

305

900

2685

2691

390

403

9.00-15.3

2,0

0

Tubeless

+

300/80-15.3 
141A8 (129A8)

300

890

2601

383

405

9.00-15.3

4,0

0

Tubeless

+

420/55-17 
143A8 (131A8)

416

897

2606

382

13.00-17

2,8

0

Tubeless

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

Per rafforzare tuo business

 
*
*
*
*
*
*