IM110

IM110

Adatto per l'impiego su macchine agricole di medio-bassa potenza.

Trelleborg-Trailer-Tires-IM110_200X281

Adatto per l'impiego su macchine agricole di potenza medio-bassa, questo pneumatico assicura un'ottima trazione grazie al profilo delle costole ed al fondo incavi a placche piane e spigoli. 

La rigidità differenziata dell'intera sezione conferisce ottime doti di autopulitura, contribuendo a migliorare la trazione.

Downloads

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività  

Download (pdf)

Dati tecnici

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Raggio statico sotto carico Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Camera d’aria Velocità di carico

2.75-3 
4PRA5

72

218

647

1.50x3

1.75x3

400,0

Industrial Gray

Tubetype

2.50-3

+

4.00-12 
2PRA8 (54A8)

115

535

1605

247

3.00Bx12

3.00Dx12; 3.50Bx12; 2.50CSCx12

150,0

Implement

Tubetype

4.00-12 TR13

+

4.00-12 
2PRA8 (54A8)

115

535

1605

247

3.00Bx12

3.00Dx12; 3.50Bx12; 2.50CSCx12

150,0

Implement

Tubetype

4.00-12 TR13

+

4.00-21 
2PRA8 (66A8)

110

765

2330

358

3.00Dx21

2.50Cx21

150,0

Implement

Tubetype

+

4.50-19 
2PRA8 (66A8)

120

740

2234

342

3.00Dx19

3.50Dx19

120,0

Implement

Tubetype

4.00-19 TR15

+

5.00-14 
4PRA8 (73A8)

130

636

1913

292

3.00Dx14

3.50Dx14; 4.00Ex14; 4Jx14

220,0

Implement

Tubetype

ER14 135/145R14 TR13

+

5.00-15 
6PRA8 (88A8)

129

661

1985

300

3.00Dx15

3.50Dx15; 4Jx15; 4.00Ex15; 4.5Jx15

350,0

Implement

Tubetype

5.00-15 TR13

+

6.00-16 
8PRA8 (103A8)

175

750

2253

342

4.50Ex16

4.25KAx16; 4.5Kx16; 4.00Ex15

400,0

Implement

Tubetype

6.00-16 TR15

+

6.5/80-12 
4PRA8 (84A8)

160

600

1786

270

5JAx12

5Jx12

240,0

Implement

Tubetype

6-12 TR13

+

6.5/80-15 
4PRA8 (90A8)

165

685

2051

313

5Jx15

4.5Kx15; 5Kx15; 5.5Jx15

240,0

Implement

Tubetype

165-15 TR13

+

6.50-16 
8PRA8 (105A8)

183

762

2304

351

5.50Fx16

4.5Kx16; 6.50Ex16; 5Kx16; 5.00Fx16; (4.00Ex16)

370,0

Implement

Tubetype

8.25-16 V3-02-08 TR76

+

7.00-12 
6PRA8 (95A8)

192

680

2029

308

5JAx12

4.50Ex12; 5.00Fx12; 5.00Bx12; 5.50Fx12

250,0

Implement

Tubetype

7.00-12 TR15

+

7.50-18 
6PRA8 (106A8)

203

870

2626

399

5.50Fx18

4.50Ex18; 5.00Fx18; 6.00Fx16

230,0

Implement

Tubetype

7.50-18 TR15

+

7.50-16 
8PRA8 (112A8)

208

805

2413

363

5.50Fx16

5.00Fx16; 5Kx16; 6.00Fx16;6LBx16 (5.50FSDC; 4.50E)

320,0

Implement

Tubetype

8.25-16 V3-02-08 TR76

+

7.5L-15 
8PRA8 (113A8)

200

755

2196

321

6LBx15

5K;x15 5.5Jx15; 5.5Kx15

370,0

Implement

Tubetype

KR15 195/205R15 TR13

+

7.5L-15 
8PRA8 (113A8)

200

755

2196

321

6LBx15

5K;x15 5.5Jx15; 5.5Kx15

370,0

Implement

Tubetype

KR15 195/205R15 TR13

+

7.50-16 
8PRA8 (112A8)

208

805

2413

363

5.50Fx16

5.00Fx16; 5Kx16; 6.00Fx16;6LBx16 (5.50FSDC; 4.50E)

320,0

Implement

Tubetype

8.25-16 V3-02-08 TR76

+

8.25-16 
8PRA8 (116A8)

215

825

2469

373

5.50Fx16

5.00F; 5K; 6.00F; 6LB; (5.50FSDC 4.50E)

290,0

Implement

Tubetype

8.25-16 V3-02-08 TR76

+

10.0/75-15.3 
8PRA8 (119A8)

260

800

2388

358

9.00

9.00FB

3,1

Implement

Tubetype

10.0/75-15.3 TR15

+

10.0/80-12 
6PRA8 (110A8)

250

753

2187

321

7.00x12

9.00x12

230,0

Implement

Tubetype

8.50-12/10.0/80-12 TR15

+

250/80-16 
8PRA8 (125A8)

240

816

2424

364

W8

W7; W9

280,0

Implement

Tubetype

9.00-16 TR15

+

320/60-12 
132A8

320

689

2049

4,0

Tubeless

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

Per rafforzare tuo business

 
*
*
*
*
*
*
Per inviare queste informazioni è necessario accettare l'Informativa sulla privacy e liberatoria legale.. Accetto l'informativa sulla privacy e la liberatoria legale *