TM1000 High Power | Trelleborg Wheels Italia

TM1000 High Power

Progettato applicando la Trelleborg Blue Tire Technology, la nuova linea TM1000 High Power è la soluzione perfetta per un'agricoltura sostenibile.


Trelleborg-Agricultural-Tires-TM1000HighPower-200x281

Il trasferimento a terra costante ed uniforme della coppia motirce, la bassa resistenza al rotolamento e la lunga durata su strada, rendono il TM1000 High Power la soluzione più efficace per i trattori dalle potenze più elevate. 

La nuova carcassa, progettata con la Blue Tire Technology, garantisce massima produttività grazie ad un’impronta più ampia ed un minore compattamento del suolo.

Sviluppata per il pieno rispetto dell’ambiente, la linea TM1000 High Power è la soluzione ottimale per un’agricoltura sostenibile.

Downloads

TM1000 High Power Brochure

La soluzione per un’agricoltura sostenibile  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

DUO 500 Dual Mounting System

DUO500  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività  

Download (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling. La soluzione perfetta  

Download (pdf)

Dati tecnici

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Raggio statico sotto carico Raggio Indice Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Velocità di carico

IF600/70R30 
159D

605

1610

4750

695

750

DW21B

DW20B

1,6

R1W

Tubeless

+

IF650/60R34 
159D

645

1660

4955

725

775

DW23B

1,6

R1W

Tubeless

+

IF650/65R38 
163D

645

1840

5470

815

875

DW23B

1,6

R-1W

Tubeless

+

IF650/65R38 
169D

660

1840

5510

830

875

DW23B

2,4

R-1W

Tubeless

+

IF710/60R34 
164D

710

1715

5105

740

825

DW25B

1,6

R1W

Tubeless

+

IF710/60R38 
172D

720

1840

5515

825

875

DW25B

2,4

R-1W

Tubeless

+

IF710/75R42 
176D

730

2160

6410

940

1025

DW25B

DW23B

1,6

R1W

Tubeless

+

IF710/70R42 
179D

735

2060

6190

920

975

DW25B

2,4

R1W

Tubeless

+

IF750/75R46 
186D

750

2305

6915

1030

1125

DW25B

2,4

R-1W

Tubeless

+

IF900/60R42 
180D

880

2155

6425

945

1025

DW30B

DW28B

1,6

R1W

Tubeless

+

IF900/65R46 
190D

890

2310

6930

1030

1125

DW30B

2,4

R-1W

Tubeless

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

Per rafforzare tuo business

 
*
*
*
*
*
*
*