TH400

TH400

Nuova linea radiale progettata per sollevatori telescopici, terne e pale compatte.

Trelleborg-Agro-Industrial-Tire-TH400_200x281Versatile in diverse applicazioni ed in grado di operare sui terreni più difficili, la linea TH400 fa fronte alle condizioni più esigenti e assicura elevata stabilità anche quando il braccio è completamente esteso per manovrare carichi pesanti.

La linea Trelleborg TH400 migliora gli standard di sicurezza della tua macchina aumentando l’efficienza nelle tue attività.

La struttura rinforzata della carcassa radiale garantisce massima stabilità alla macchina anche su elevate pendenze, consentendo grande manovrabilità e comfort.

La struttura del TH400 assicura una riduzione della deformazione laterale superiore al 20%.

L’innovativo disegno battistrada del TH400 è stato progettato per massimizzare la resistenza all’usura e alle abrasioni, migliorando la robustezza globale ed il consumo del pneumatico,

anche sui terreni più tenaci e durante il trasporto di carichi pesanti.

La spalla e la forma dei ramponi attribuiscono un’alta capacità trattiva durante gli impieghi agricoli anche sui terreni fangosi e leggeri. La caratteristica unica del disegno Trelleborg sul fondo del battistrada conferisce al pneumatico un’ottima auto-pulitura.

Il TH400 eccelle in bassa resistenza al rotolamento con conseguente riduzione del consumo di carburante e minori emissioni, incrementando la profittabilità dell’utilizzatore nel rispetto dell’ambiente.

Downloads

TH400

L’estensione dell’efficienza  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività.  

Download (pdf)

Dati tecnici

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Raggio statico sotto carico Raggio Indice Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Sostituisce Velocità di carico

11LR16 
122A8

290

850

2530

370

400

W8

W10L

2,4

R-1W

Tubeless

+

480/80R26 
160A8 (160B)

495

1425

4315

630

675

DW15L

DW16L

3,2

R4

Tubeless

18.4-26

+

400/70R18 
147A8 (147B)

403

1010

3040

450

475

13

12; 12SDC

4,0

R4

Tubeless

15.5/70 -18

+

400/70R20 
149A8 (149B)

395

1065

3200

475

525

13

12; 12SDC; 13SDC; 14

4,0

R4

Tubeless

16.0/70R20

+

440/80R24 
161A8 (161B)

457

1312

3975

585

625

DW14L

DW15L; 14; TW14L

4,0

R4

Tubeless

16.9R24

+

500/70R24 
164A8 (164B)

495

1302

3940

580

625

DW16L

DW15L; 16

4,0

R4

Tubeless

19.5-R24

+

340/80R18 
143A8 (143B)

351

994

3020

440

475

11

W10; 11SDC; W11; 12; 12SDC

4,0

R4

Tubeless

12.5 R18

+

400/70R24 
152A8 (152B)

400

1165

3520

520

575

DW13

DW14L, W14L

4,0

R4

Tubeless

16/70-24

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

Per rafforzare tuo business

 
*
*
*
*
*
*
*