Implement standard AW305 | Trelleborg Wheels Italia

Implement Standard AW305

Pneumatico Implement a marcatura millimetrica per rimorchi, spandiconcime, imballatori, aratri, seminatrici drills.

Trelleborg-Trailer-Tires-AW305_200X281

I pneumatici Implement a marcatura millimetrica, con indice di carico e codice di velocità, senza camera d’aria forniscono elevate capacità di carico e consentono di raggiungere maggiori velocità (40 – 50 Km/h) rispetto alla linea precedente in pollici. 

Questa gamma è consigliata per trattori ed altre macchine agricole come spandiconcime, imballatori, aratri, seminatrici etc.

La struttura del battistrada e la spalla arrotondata garantiscono massimo rispetto del suolo in sterzata, in aggiunta ad una bassa resistenza al rotolamento durante il trasporto su strada. Disponibile in un’ampia gamma di misure per soddisfare tutte le normali esigenze.

Downloads

Implement Standard

Polivalenza a prima vista  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività  

Download (pdf)

Technical Data

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Rolling Circumference Driving Wheel Raggio statico sotto carico Raggio Indice Raggio statico sotto carico ruote motrici Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Camera d’aria Sostituisce Velocità di carico

260/70-16 
134A8 (122A8)

265

776

2303

2328

336

360

348

W8

W9

500,0

0

Tubeless

10.5/65-16

10.5/65-16

+

340/55-16 
140A8 (128A8)

342

777

2331

2340

333

370

364

11.00

400,0

0

Tubeless

13.0/55-16

13.0/55-16

+

360/70-16 
137A8 (125A8)

362

905

2697

2730

380

425

412

11.00

240,0

0

Tubeless

13.0/75-16; 14.0/65-16

13.0/75-16

+

360/65-16 
148A8 (136A8)

362

880

2640

2674

377

410

396

11.00

400,0

0

Tubeless

14.0/65-16

+

380/55-17 
138A8 (126A8)

384

845

2521

2550

355

400

378

13.00

280,0

0

Tubeless

15.0/55-17

+

480/45-17 
146A8 (134A8)

478

868

2582

2590

369

405

390

16.00

320,0

0

Tubeless

19.0/45-17; 500/50-17

+

260/70-15.3 
116A8 (104A8)

274

760

2265

2309

332

355

354

9.00

240,0

0

Tubeless

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

+

260/70-15.3 
126A8 (114A8)

274

760

2265

2309

332

355

354

9.00

360,0

0

Tubeless

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

+

260/70-15.3 
131A8 (119A8)

274

760

2280

2309

330

355

354

9.00

500,0

0

Tubeless

10.0/75-15.3

10,0/75-15,3

+

300/80-15.3 
132A8 (120A8)

296

870

2595

2642

372

405

407

9.00

2,8

0

Tubeless

11.5/80-15.3

11.5/80-15.3

+

300/80-15.3 
141A8 (129A8)

300

870

2610

2642

380

405

407

9.00

4,0

0

Tubeless

11.5/80-15.3

11.5/80-15.3

+

320/80-15.3 
145A8 (133A8)

322

897

2691

2702

396

420

424

9.00

400,0

0

Tubeless

12.5/80-15.3

12.5/80-15.3

+

10.0/80-12 
8 PR (8 PR)

268

716

2138

314

9.00

7.00

310,0

0

Tubeless

8.50-12; 10.0/80-12

+

10.0/80-12 
10 PR (10 PR)

268

716

2138

314

9.00

7.00

310,0

0

Tubeless

8.50-12; 10.0/80-12

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

Per rafforzare tuo business

 
*
*
*
*
*
*