Implement Standard AF302 | Trelleborg Wheels Italia

Implement Standard AF302

Pneumatico Implement a marcatura millimetrica per rimorchi, spandiconcime, imballatori, aratri, seminatrici.

Trelleborg-Trailer-Tires-AF302_200X281

I pneumatici Implement a marcatura millimetrica, con indice di carico e codice di velocità, senza camera d’aria forniscono elevate capacità di carico e consentono di raggiungere maggiori velocità (40 – 50 Km/h) rispetto alla linea precedente in pollici. 

Questa gamma è consigliata per trattori ed altre macchine agricole come spandiconcime, imballatori, aratri, seminatrici etc. 

La struttura del battistrada e la spalla arrotondata garantiscono massimo rispetto del suolo in sterzata, in aggiunta ad una bassa resistenza al rotolamento durante il trasporto su strada. Disponibile in un’ampia gamma di misure per soddisfare tutte le normali esigenze.

Downloads

Implement Standard

Polivalenza a prima vista  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività  

Download (pdf)

Technical Data

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Rolling Circumference Driving Wheel Raggio statico sotto carico Raggio Indice Raggio statico sotto carico ruote motrici Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Camera d’aria Sostituisce Velocità di carico

260/90-13 
121A8 (109A8)

262

795

2378

2394

350

370

362

6.00F

240,0

0

Tubeless

9.00-13

9.00-13

+

180/90-16 
100A8 (88A8)

175

728

2162

2194

307

345

337

4.00E

200,0

0

Tubeless

6.00-16

6.00-16

+

190/90-16 
108A8 (96A8)

192

746

2223

2245

331

355

343

4.50E

200,0

0

Tubeless

6.50/7.00-16

6.50-16

+

200/90-16 
111A8 (99A8)

204

764

2227

2305

338

360

354

5.00F

240,0

0

Tubeless

6.50/7.00-16

7.00-16

+

210/95-16 
120A8 (108A8)

218

802

2392

2420

347

380

373

5.50F

280,0

0

Tubeless

7.50-16

7.50-16

+

200/95-12 
101A8 (89A8)

198

684

2041

2055

307

320

316

4.25"

240,0

0

Tubeless

7.00-12

7.00-12

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

Per rafforzare tuo business

 
*
*
*
*
*
*