TM3000 | Trelleborg Wheels Italia

TM3000

La nuova linea TM3000, progettata applicando la Blue Tire Technology, è la risposta Trelleborg all’ultima e futura generazione di macchine da raccolta.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM3000_200x281

Un nuovo battistrada, insieme ad un disegno avanzato della carcassa, massimizza la capacità di carico dello pneumatico a bassa pressione di gonfiaggio, proteggendo il suolo e l’ambiente.

Unendo l'approccio sostenibile con quello di precisione, TM3000 Blue Tire è la soluzione giusta per aumentare la produttività delle macchine da raccolta. 


- Elevata inclinazione del rampone per garantire un’eccellente stabilità in pendenza
- Pianetti alla base del rampone per ottimizzare la capacità di autopulitura dello pneumatico
- Maggiore diametro di base del rampone per una migliore manovrabilità ed una riduzione dello stress nell’area della spalla
- Profilo arrotondato della spalla per prevenire i danni da stoppie e garantire una maggiore durata
- Base arrotondata del rampone per sostenere lo pneumatico durante le manovre

Downloads

TM3000

La soluzione per un’agricoltura sostenibile  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività  

Download (pdf)

Dati tecnici

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Raggio statico sotto carico Raggio Indice Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Velocità di carico

VF750/50R26 
169D

750

1415

4230

615

675

DW27B

DW25B

2,4

R-1

Tubeless

+

VF620/70R26 CFO 
173A8

595

1500

4530

645

725

DW20B

2,8 bar

R1

Tubeless

+

IF800/65R32CFO 
178A8

755

1850

5575

810

875

DW27B

2,4

R1W

Tubeless

+

IF800/70R32CFO 
182A8

775

1950

5845

850

925

DW27B

2,4

R1W

Tubeless

+

VF1000/50R25 
184D

1030

1640

4870

775

36.0 TH

2,4

R-1

Tubeless

+

IF800/70R38 CFO 
187A8

780

2050

6190

910

975

DW27B

2,8 bar

R-1W

Tubeless

+

VF1050/50R32 
198D

1035

1860

5570

820

875

36.00 VA

3,6

R-1

Tubeless

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

Per rafforzare tuo business

 
*
*
*
*
*
*
*