Pneumatici per imballatrici, autobotti, rimorchi & pressafieno | Trelleborg Wheels Italia

Pressoimballatrici, Autobotti, Rotoimballatrici, Rimorchi

12Prodotti
Trelleborg-Trailer-Tires-TwinRadial_1024x575
Twin Radial
  • Massimo rispetto del suolo grazie all'ampia area d'impronta e al profilo arrotondato della spalla
  • Alta velocità e perfetta tenuta di strada
  • Elevato comfort
Scopri di più



Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-Implement-T478_1024x575
T478 Twin Implement
  • ll disegno del battistrada con scanalatura allungata offre una bassa resistenza al rotolamento, ideale per il lavoro su strada.
Scopri di più

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-Implement-T404_1024x575
T404 Twin Implement
  • Adatto a terreni morbidi
  • Caratterizzato dalle spalle arrotondate ed un ampia superficie di contatto
Scopri di più



Trelleborg-Trailer-Tires-Cross-Ply-AF302_1024x575
Implement Standard AF302
  • Battistrada con costole molto profonde in tre differenti angoli per una massima trazione ed una eccellente autopulitura
Scopri di più




12