TM800 | Trelleborg Wheels Italia

TM800

Per la sua eccellente performarce su campo e su strada, il TM800 è stato sviluppato per trattori di elevata potenza.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM800_200x281

Il TM800, uno dei prodotti di maggior successo della gamma radiale Trelleborg in agricoltura, è in grado di raggiungere i 65 Km/h su strada, alla pressione nominale di 1,6 bar. 

Grazie al suo battistrada extralarge, il TM800 offre ottime prestazioni in campo e permette di sopportare carichi elevati e di lavorare anche a pressioni molto basse. La sua qualità vincente è l'eccellente performance su strada in termini di stabilità, guidabilità e comfort, nonché la sua lunga durata.                                                                                                                                                                       

La più ampia area di impronta garantisce basso compattamento incrementando la produttività e le rese agricole.

L'area di impronta del pneumatico TM800 è maggiore, sia ad una pressione di 1.6 bar sia a 0.6 bar, se comparata con il pneumatico del concorrente premium.

Downloads

TM800

Qualità a prima vista  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

DUO500  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività  

Download (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling. La soluzione perfetta  

Download (pdf)

Dati tecnici

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Raggio statico sotto carico Raggio Indice Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Camera d’aria Velocità di carico

320/65R18 
109A8 (109B)

310

871

2585

389

425

W9

W10, W10.5, W11

1,6 bar

R-1W

Tubeless

+

340/65R18 
113A8 (113B)

320

900

2695

396

425

W9

W10, W10.5, W11

1,6 bar

R-1W

Tubeless

+

540/65R24 
146A8

535

1312

3940

595

625

DW16L

W16L; W15L(°); W18L; DW15L(°)

2,4

R1W

Tubeless

16.9-24 TR218

+

540/65R34 
145D

530

1566

4710

710

750

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

1,6

R1W

Tubeless

16.9-34 TR218

+

440/65R28 
131D

441

1283

3905

583

625

W14L

W13L

1,6

R1W

Tubeless

16.9-28 TR218

+

480/65R24 
133D

479

1234

3670

563

600

DW15L

W14L; W15L; W16L(°); DW14L; DW15L; DW16L(°)

1,6

R1W

Tubeless

16.9-24 TR218

+

540/65R24 
140D

530

1312

3940

595

625

DW16L

W16L; W15L(°); W18L;DW15L(°)

1,6

R1W

Tubeless

16.9-24 TR218

+

540/65R26 
141D

540

1365

4060

615

650

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

1,6

R1W

Tubeless

16.9-26 TR218

+

540/65R38 
147D

530

1667

5010

760

800

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

1,6

R1W

Tubeless

18.4-38 TR218

+

600/65R34 
151D

600

1644

4920

740

775

DW20B

DW18L; W18L

1,6

R1W

Tubeless

+

600/65R38 
153D

590

1745

5210

785

825

DW18L

W18L; DW20B

1,6

R1W

Tubeless

20.8-38 TR218

+

540/65R38 
147D

530

1667

5010

760

800

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

1,6

R1W

Tubeless

18.4-38 TR218

+

600/65R28 
147D

590

1491

4447

660

700

DW18L

W18L; DW20B

1,6

R1W

Tubeless

16.9-28 TR218

+

600/65R34 
151D

600

1644

4920

740

775

DW20B

DW18L; W18L

1,6

R1W

Tubeless

+

600/65R38 
153D

590

1745

5210

785

825

DW18L

W18L; DW20B

1,6

R1W

Tubeless

20.8-38 TR218

+

600/65R42 
154D

590

1847

5580

830

875

DW18L

W18L; DW20B

1,6

R1W

Tubeless

20.8-42 TR218

+

650/65R42 
165D (168A8)

645

1927

5815

925

DW20B

DW18L

2,4

R1-W

Tubeless

20.8-42 TR218

+

710/70R38 
166D

716

1959

5765

884

925

DW23B

1,6

R1W

Tubeless

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

Per rafforzare tuo business

 
*
*
*
*
*
*
*