T410 Agroforest

T410 Agroforest

Ideale sia per severe applicazioni agricole che in uso forestale.

Trelleborg-Forestry-Tires-Agro Forest -T410_200X281

La linea T410 Agroforest rappresenta la scelta migliore sia per applicazioni agricole sia forestali.

Garantisce ottime performance negli impieghi forestali gravosi e su campo, dove sono richiesti comfort e trazione.

Downloads

T410 Agroforest

Flessibilità a prima vista  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività  

Download (pdf)

Dati tecnici

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Raggio statico sotto carico Raggio Indice Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Camera d’aria Velocità di carico

320/85-24 
127A8 (124B)

325

1165

3462

546

550

W11

W9, W10

2,4

0

Tubetype

12.4-24

+

380/85-24 
137A8 (134B)

380

1260

3768

583

590

W12

W11, W13

2,4

0

Tubetype

14.9-24

+

380/85-28 
139A8 (136B)

380

1365

4071

637

650

W12

W11, W13

2,4

0

Tubetype

14.9-28

+

420/85-28 
144A8 (141B)

440

1435

4275

669

675

W15L

W13, W14L

2,4

0

Tubetype

16.9-28

+

420/85-30 
145A8 (142B)

440

1470

4428

686

695

W15L

W13, W14L

2,4

0

Tubetype

16.9-30

+

420/85-34 
147A8 (144B)

440

1575

4734

736

750

W15L

W13L, W14L

2,4

0

Tubetype

16.9-34

+

460/85-34 
152A8 (149B)

475

1645

4938

766

775

W16L

W14L, W15L

2,4

0

Tubetype

18.4-34

+

420/85-34 
153A8 (150B)

445

1575

4734

736

750

W15L

W13L, W14L

3,2

0

Tubeless

16.9-34

+

460/85-38 
154A8 (151B)

470

1750

5241

819

825

W16L

W14L, W15L

2,4

0

Tubetype

18.4-38

+

520/85-38 
160A8 (157B)

520

1850

5547

859

875

DW16L

DW18L

2,4

0

Tubetype

20.8-38

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

Per rafforzare tuo business

 
*
*
*
*
*
*
*