TM700

TM700

Linea in serie /70 riconosciuta per le sue performance e per la sua versatilità, capace di ottimizzare l’efficienza dei trattori durante il loro intero ciclo di vita.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM700_200x281Linea in serie /70 riconosciuta per le sue performance e per la sua versatilità, capace di ottimizzare l’efficienza dei trattori durante il loro intero ciclo di vita.

- Massima auto-pulitura
- Eccellente trazione
- Elevata stabilità di guida e comfort su strada 
    L’avanzata tecnologia applicata alla linea TM700 garantisce un’ottima capacità di trazione e aderenza con un ridotto slittamento, quindi minori perdite di energia e ottimizzazione della trasmissione di potenza sul terreno.

    La linea TM700 è sinonimo di manovrabilità e comfort di guida elevati. La versione a marcatura D garantisce le stesse prestazioni della versione standard, anche a 65 km/h*.

    L’ideale equilibrio tra area di impronta e struttura della carcassa assicura una buona stabilità rispetto ai prodotti concorrenti.

Downloads

TM700 Brochure

Prestazione a prima vista  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

DUO500  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività  

Download (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling. La soluzione perfetta  

Download (pdf)

Dati tecnici

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Raggio statico sotto carico Raggio Indice Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Camera d’aria Velocità di carico

420/70R28 
133D

415

1354

4025

608

650

W13

W12;W14L;DW12;DW13;DW14L

1,6

R1W

Tubeless

16,9-28 TR218

+

480/70R28 
140D

468

1415

4190

636

675

W15L

W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L

1,6

R1W

Tubeless

16,9-28 TR218

+

480/70R30 
141D

468

1474

4425

667

700

W15L

W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L

1,6

R1W

Tubeless

18,4-30 TR218

+

580/70R42 
158D

584

1908

5690

864

925

W18L

DW18L

1,6

R1W

Tubeless

20,8-42 TR218

+

620/70R42 
166D

625

1935

5855

871

925

DW20B

DW18L; W18L

2,4

R1W

Tubeless

+

300/70R20 
110A8 (110B)

286

945

2805

429

450

W9

W10; DW10

1,6

R1W

Tubeless

9,5-20 TR218

+

320/70R20 
113A8 (113B)

318

975

2905

439

475

W10

W9; W11; DW10; DW11

1,6

R1W

Tubeless

11,2-20 TR218

+

320/70R24 
116A8 (116B)

316

1099

3300

508

525

W10

W9; W11; DW10; DW11

1,6

R1W

Tubeless

11,2-24 TR218

+

320/70R28 
119A8 (119B)

316

1198

3605

552

575

W10

W9; W11; DW10; DW11

1,6

R1W

Tubeless

12,4-28 TR218

+

360/70R20 
120A8 (120B)

352

1038

3100

464

500

W11

W10; W12; DW10; DW11; DW12

1,6

R1W

Tubeless

11,2-20 TR218

+

360/70R28 
125A8 (125B)

352

1246

3745

568

600

W11

W10; W12; DW10; DW11; DW12

1,6

R1W

Tubeless

12,4-28 TR218

+

380/70R20 
122A8 (122B)

370

1088

3240

485

525

W12

W11; W13; DW11; DW12; DW13

1,6

R1W

Tubeless

14,5/80-20 TR15

+

380/70R24 
125A8 (125B)

370

1193

3560

538

575

W12

W11; W13; DW11; DW12; DW13

1,6

R1W

Tubeless

14,9-24 TR218

+

420/70R24 
130A8 (130B)

415

1253

3705

562

600

W13

W12; W14L; DW12; DW13; DW14L

1,6

R1W

Tubeless

16,9-24 TR218

+

480/70R24 
138A8 (138B)

468

1300

3875

580

625

W15L

W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L

1,6

R1W

Tubeless

16,9-24 TR218

+

480/70R28 
145D (148A8)

468

1415

4240

636

675

W15L

W14L; W16L

2,4

R1W

Tubeless

16,9-28 TR218

+

480/70R34 
143A8 (143B)

468

1580

4720

716

750

W15L

W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L

1,6

R1W

Tubeless

16,9-34 TR218

+

480/70R38 
145A8 (145B)

468

1684

5055

760

800

W15L

W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L

1,6

R1W

Tubeless

18,4-38 TR218

+

520/70R30 
145A8 (145B)

520

1535

4590

680

725

W16L

W15L; W18L; DW15L; DW16L; DW18L

1,6

R1W

Tubeless

18,4-30 TR218

+

520/70R34 
148A8 (148B)

520

1638

4875

728

775

W16L

W15L; W18L; DW15L; DW16L

1,6

R1W

Tubeless

16,9-34 TR218

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

Per rafforzare tuo business

 
*
*
*
*
*
*
Per inviare queste informazioni è necessario accettare l'Informativa sulla privacy e liberatoria legale.. Accetto l'informativa sulla privacy e la liberatoria legale *