T423 Twin Implement | Trelleborg Wheels Italia

Twin Implement T423

Gamma completa di pneumatici a bassa pressione ideali per macchine agricole utilizzate per gli impieghi più gravosi.

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-Implement-T423_200X2816

Design unico convenzional, massimizza l'area di contatto col sul terreno, miglirando il galleggiamento e la trazione.

La spalla arrotondata assicura una minimo compattamento del terreno.

Downloads

Twin Implement

Versatilità a prima vista  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività  

Download (pdf)

Set Link Text

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (ashx)

Dati tecnici

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Rolling Circumference Driving Wheel Raggio statico sotto carico Raggio Indice Raggio statico sotto carico ruote motrici Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Sostituisce Velocità di carico

620/50B22.5 
160D

625

1170

3555

535

555

AG20.00"

400,0

0

Tubeless

+

710/40B22.5 
161D

720

1165

3554

535

535

AG24.00"

400,0

0

Tubeless

+

 
 *

+

400/45-15.5 
116A8 (104A8)

385

730

360

AG13.00

1.6 bar

0

Tubeless

+

600/50-22.5 
156A8 (144A8)

600

1170

3460

3500

520

550

540

AG20.00x22.5

200,0

0

Tubeless

+

710/50-30.5 
175A8 (163A8)

730

1500

4425

4455

660

700

690

AG24.00x30.5"

240,0

0

Tubeless

700/50-30.5

+

710/45-26.5 
169A8 (157A8)

710

1350

3970

4020

590

615

610

AG24.00x26.5"

240,0

0

Tubeless

700/50-26,5

+

800/40-26.5 
172A8 (159A8)

800

1350

3970

4010

600

615

620

AG28.00x26.5"

240,0

0

Tubeless

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

Per rafforzare tuo business

 
*
*
*
*
*
*