T513

T513

Pneumatico direzionale agricolo con ottima stabilità del fianco

Trelleborg-Light-Service-Tires-T513_200x281

I pneumatici per Light Service sono progettati per impieghi agricoli, industriali, aree verdi, piste innevate e high speed per carrelli appendice e sono disponibili dai 3” ai 16” di diametro.

In questo segmento di prodotto, Trelleborg ha una delle più vaste gamme al mondo.

Assieme alla vasta gamma di cerchi, Trelleborg è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni per ruote complete con elevato standard qualitativo.

Downloads

Tires and Wheels for light service

Pneumatici e Cerchi per Light Service  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività.  

Download (pdf)

Technical Data

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Camera d’aria Velocità di carico

3.00-4 
4PRA6

83

272

808

2.10-4

2.5-5

3,5

Implement

Tubetype

3.00-4

+

3.50-6 
4PRA6

98

338

1004

2.50A-6

2.50C-6

3,0

Implement

Tubetype

4.10/3.50-6

+

3.50-8 
4PRA6

98

399

1185

2.50A-8

2.10-8

2,8

Implement

Tubetype

3.50-8

+

4.00-8 
4

107

426

1271

2.50A-8

3.00

2,8

I

Tubetype

4.00-8

+

4.00-4 
4PRA6

114

315

936

3.00-4

2,8

Implement

Tubetype

3.00-4

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

Per rafforzare tuo business

 
*
*
*
*
*
*
Per inviare queste informazioni è necessario accettare l'Informativa sulla privacy e liberatoria legale.. Accetto l'informativa sulla privacy e la liberatoria legale *