Implement Standard T306 | Trelleborg Wheels Italia

Implement Standard T306

Pneumatico Implement a marcatura millimetrica per rimorchi, spandiconcime, imballatori, aratri, seminatrici.

Trelleborg-Trailer-Tires-Implement-Standard-T306_200X281

I pneumatici Implement a marcatura millimetrica, con indice di carico e codice di velocità, senza camera d’aria forniscono elevate capacità di carico e consentono di raggiungere maggiori velocità (40 – 50 Km/h) rispetto alla linea precedente in pollici. 

Questa gamma è consigliata per trattori ed altre macchine agricole come spandiconcime, imballatori, aratri, seminatrici etc. 

La struttura del battistrada e la spalla arrotondata garantiscono massimo rispetto del suolo in sterzata, in aggiunta ad una bassa resistenza al rotolamento durante il trasporto su strada. Disponibile in un’ampia gamma di misure per soddisfare tutte le normali esigenze.  

Downloads

Implement Standard

Diversità a prima vista  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività  

Download (pdf)

Technical Data

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Rolling Circumference Driving Wheel Raggio statico sotto carico Raggio Indice Raggio statico sotto carico ruote motrici Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Velocità di carico

520/50-17 
159A8 (147A8)

516

952

2820

2855

404

450

421

16.00"

360,0

0

Tubeless

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

Per rafforzare tuo business

 
*
*
*
*
*
*
*