TM150 | Trelleborg Wheels Italia

TM150

Il primo pneumatico Trelleborg Very High Flexion (VF) per macchine irroratrici.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM150_200x281

Paragonato alla tecnologia standard, la tecnologia VF permette di sopportare sino al 40% di carico in più alla stessa pressione di gonfiaggio, o sostiene lo stesso carico, utilizzando una pressione inferiore del 40%.

Il disegno del battistrada del nuovo pneumatico TM150 è stato progettato con ramponi ravvicinati per prevenire i danni dovuti alle stoppie e migliorare la resa su strada, anche ad alte velocità ( codice D - 65 km/h). 

Inoltre il nuovo design è caratterizzato da ampi ramponi che aumentano la stabilità dello pneumatico quando la macchina è sotto carico e da un bordo di attacco che ottimizza la capacità di aderenza.

La nuova linea di prodotto può essere montata su diverse dimensioni di cerchi, permettendo un risparmio di tempo e denaro.

Downloads

TM150

Incrementa il tuo raccolto  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

DUO 500 Dual Mounting System

DUO500  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività.  

Download (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling. La soluzione perfetta.  

Download (pdf)

Dati tecnici

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Raggio statico sotto carico Raggio Indice Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Velocità di carico

VF380/90R46 
173D

390

1840

5550

840

875

DW13

W13, DW12, W12

4,4 bar

R-1

Tubeless

+

VF380/105R46 
178D

400

1955

5950

890

975

DW13

W13, DW12, W12

4.4 bar

R1

Tubeless

+

VF380/105R50 
179D

410

2050

6215

935

1025

DW13

W13, DW12, W12

4.4 bar

R1

Tubeless

+

VF480/80R50 
179D

490

2050

6205

930

975

DW16

DW15

3.6 bar

R-1

Tubeless

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

Per rafforzare tuo business

 
*
*
*
*
*
*
*