T412

T412

Pneumatico con disegno battistrada speciale per aree verdi e agricoltura.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T412_200x281

I pneumatici per Light Service sono progettati per impieghi agricoli, industriali, aree verdi, piste innevate e high speed per carrelli appendice e sono disponibili dai 3” ai 16” di diametro.

In questo segmento di prodotto, Trelleborg ha una delle più vaste gamme al mondo.

Assieme alla vasta gamma di cerchi, Trelleborg è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni per ruote complete con elevato standard qualitativo.

Downloads

Tires and Wheels for light service

Pneumatici e Cerchi per Light Service  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Pneumatici e Ruote Complete  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività.  

Download (pdf)

Dati tecnici

Descrizione Pneumatico Larghezza di sezione Diametro Circonferenza di rotolamento Cerchio Cerchio Permesso Pressione nominale Linea Tipo Velocità di carico

31x15.50-15 
4

398

788

2340

1,4

Tubeless

+

31x15.50-15 
8

402

818

2429

13

3,1

I

Tubeless

+

33x15.50-15 
6

395

842

2501

13

1,5

I

Tubeless

+

33x15.50-15 
8

395

842

2501

13

2,0

I

Tubeless

+

320/55-12 
105A8

316

655

1945

10.50l-12

1,6

I

Tubeless

+

Applicazioni Web

Risorse

Video di Prodotto

Nuovi Prodotti

Contattaci

Per rafforzare tuo business

 
*
*
*
*
*
*
Per inviare queste informazioni è necessario accettare l'Informativa sulla privacy e liberatoria legale.. Accetto l'informativa sulla privacy e la liberatoria legale *