Brawler HPS Smooth | Trelleborg Wheels Italia

Pneumatico solido Trelleborg per pale gommate | Brawler HPS Smooth

Le Gomme Brawler HPS (High Performance Solid) sono progettate per garantire prestazioni in ambienti estremi.

Trelleborg_Brawler_HPS-Smooth_200x281

Gli pneumatici Brawler HPS (High Performance Solid) sono progettati per garantire prestazioni in ambienti estremi incluse le operazioni di riciclaggio di rottami di metallo, stazioni di trasferimento rifiuti e industria mineraria.

• Fino a 3 volte più durevoli dei copertoni pneumatici

• Adatti per ruote PE

• Battistrada a trazione personalizzato disponibile con profondità fino a 7 pollici

Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Progettati per l'estremo  

Download (pdf)

Dati Tecnici

metric
Misura Diam.
est.
Larghezza Profondità
del
battistrada
Peso Capacità
di carico
a 10 km/h
Capacità
di carico
a 16 km/h
Capacità
di carico
a 25 km/h
17.5x25/14 1340 446 155 563 11745 10220 9400
20.5x25/17 1495 527 188 835 16210 14105 12970
23.5x25/19 1630 606 216 1168 20425 17770 16340
26.5x25/22 1715 718 236 1557 24390 21220 19515
29.5x25/25 1845 761 264 1956 30050 26145 24040

Video di Prodotto

Contattaci

*
*
*
*
*
*
*