Brawler HD Smooth | Trelleborg Wheels Italia

Pneumatico solido Trelleborg per pale gommate | Brawler HD Smooth

Le Gomme Brawler HD sono progettate per prestazioni in ambienti estremi i cui è richiesta una buona qualità di marcia.

Gli pneumatici Brawler HD sono progettati per prestazioni in ambienti estremi in cui è richiesta una buona qualità di marcia inclusi i centri di riciclaggio di rottami di metallo, stazioni di trasferimento rifiuti e industria mineraria. Il Brawler HD include un sistema a due elementi ruota e disco brevettato che consente l'intercambiabilità dello pneumatico e della ruota tramite la semplice sostituzione del disco.

• Marcia confortevole paragonabile a quella con copertoni pneumatici imbottiti di schiuma

• Ruote in acciaio progettate per movimentare carichi pesanti, coppia eccessiva, eccessive sollecitazioni di taglio e di flessione

• Battistrada per trazione personalizzato profondo fino a 7 pollici.

Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Progettati per l'estremo  

Download (pdf)

Dati Tecnici

metric
Misura Pneumatico
equivalente
Diam.
est.
Larghezza Spessore
della
gomma
Profondità
del
battistrada
Peso Capacità
di carico
a 10 km/h
Capacità
di carico
a 16 km/h
Capacità
di carico
a 25 km/h
55x10x18   17.5-25 1395 457 254 127 681 13345 11615 10680
59x12x20.5   20.5-25 1500 521 292 165 987 15780 13730 12625
62x13x21   20.5-25 1575 533 330 190 1089 14950 13010 11960
66x16x24   23.5-25 1675 610 406 254 1469 19555 17015 15645
69x17x28   26.5-25 1755 711 432 279 1866 23695 20615 18960
73x18x31   29.5-25 1855 787 450 305 2277 27150 23625 21720
80x18x35   35/65-33 2030 889 457 305 3284 35400 30800 28320

Video di Prodotto

Contattaci

*
*
*
*
*
*
*