Pale gommate pneumatiche | Trelleborg Wheels Italia

Pale gommate pneumatiche

5Prodotti
Trelleborg_C800_E3_1024x575
C-800 E3 L3
  • Il profilo piatto aumenta la stabilità
  • La progettazione con battistrada ruvido fornisce una migliore trazione
  • Resistenza al chip and chink per una durata maggiore
Scopri di più

Trelleborg_C800_L2_1024x575
C-800 L2
  • Progettato per pale gommate e livellatrici, sollevatori telescopici e piattaforme aeree
  • Profilo piatto con alette profonde
  • Buona flottazione su superfici morbide
Scopri di più

Earth Moving Radial Tires 1030
  • Delivers premium damage protection and durability
  • Provides control and perfect grip on sand, rock, gravel or soil
  • Keep the machine fuel consumption low
Scopri di più

Earth Moving Radial Tires 1040
  • Protezione dai danni e resistenza ottimali
  • Controllo e perfetta aderenza su terra, sabbia, roccia o ghiaia
  • Basso consumo di carburante
Scopri di più

Earth Moving Radial Tires 1050
  • Protezione dai danni e resistenza ottimali
  • Controllo e perfetta aderenza su terra, sabbia, roccia o ghiaia
  • Basso consumo di carburante
Scopri di più