C-800 L2 | Trelleborg Wheels Italia

Pneumatici OTR Trelleborg | C-800 L2

Il profilo autopulente del C-800 L2 offre un'impronta larga fornendo una buona flottazione su superfici morbide La costruzione in nylon durevole garantisce forza e resistenza contro i danni causati da impatti.

Il profilo autopulente del C-800 L2 offre un'impronta larga fornendo una buona flottazione su superfici morbide La costruzione in nylon durevole garantisce forza e resistenza contro i danni causati da impatti.

• Impronta larga

• Profilo piatto con alette profonde

• Battistrada con lunga vita

• Buona flottazione su superfici morbide

Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Download (pdf)

Dati Tecnici

metric
Misura Ply Rating Cerchio Diam.
est.
Larghezza Profondità
del
battistrada
Pressione di esercizio
[bar] 
Capacità
di carico
a 10 km/h
Peso
17.5-25 16 14.00-25/1.5 1350 445 26 4,8 7300 93.6
20.5-25 16 17.00-25/2.0 1490 520 30 3,5 8250 133.6

Contattaci

Per rafforzare tuo business

 
*
*
*
*
*
*
*