C-800 G2 | Trelleborg Wheels Italia

Pneumatici OTR Trelleborg | C-800 G2

Gli pneumatici C-800 G2 per livellatrici include alette profonde. Sono ideali per applicazioni che richiedono una buona flottazione su superfici morbide.

Gli pneumatici C-800 G2 per livellatrici include alette profonde. Sono ideali per applicazioni che richiedono una buona flottazione su superfici morbide. La costruzione in nylon durevole garantisce forza e resistenza contro i danni causati da impatti. L'eccellente stabilità e sicurezza fanno di questi pneumatici la scelta ideale per soluzioni per sollevatori telescopici e piattaforme aeree. La costruzione in nylon durevole garantisce forza e resistenza contro i danni causati da impatti.

• Impronta larga
• Profilo piatto con alette profonde
• Battistrada con lunga vita
• Buona flottazione su superfici morbide

Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Download (pdf)

Dati Tecnici

metric
Misura Ply Rating Cerchio Diam.
est.
Larghezza Profondità
del
battistrada
Pressione di esercizio
[bar] 
Capacità
di carico
a 40 km/h
Peso
13.00-24 12 9.00DC-24 1300 350 24 3 2725 65
14.00-24 12 9.00DC-24 1370 375 25 2,5 3075 80,5

Contattaci

Per rafforzare tuo business

 
*
*
*
*
*
*
*