Excavator Dual Assembly | Trelleborg Wheels Italia

Pneumatici solidi  | Excavator Dual Assembly

L'Excavator Dual Assembly di Trelleborg è ideale per l'utilizzo in depositi di rottami.

Trelleborg_Resilient_Excavator-Dual-Assembly_200x281

Gli pneumatici Telleborg per escavatori offrono eccellente trazione e stabilità grazie al loro innovativo design e costruzione del battistrada mantenendo i tempi di inattività al minimo eliminando le forature. Questo pneumatico garantisce prestazioni eccellenti in ambienti in cui la sicurezza è vitale e l'inattività è inaccettabile.

Questo assemblaggio include più che uno semplice pneumatico premium. La ruota di alta qualità è progettato per l'uso pesante e il distanziatore centrale impedisce che i detriti entrino nell'assemblaggio. 

• Profilo largo che aumenta la stabilità
• Trazione eccellente
• Protezione parete laterale rinforzata che elimina le forature

Downloads

Excavator Brochure

Engineered Performance  

Download (pdf)

Dati Tecnici

metric SIZES
Descrizione Misura Cerchi disponibili Diam.
est.
Larghezza Carico statico [mm] Capacità
di carico
a 25 km/h
Excavator 10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1010 560 15100 10000
Excavator 12.00-20 8.0 & 8.5 1098 630 19220 12600
Excavator XL 10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1023 570 15100 10000
Excavator XL 12.00-20 8.0 & 8.5 1093 620 19220 12600

Contattaci

Per rafforzare tuo business

 
*
*
*
*
*
*
*