SKS-900 Traction | Trelleborg Wheels Italia

Pneumatici Trelleborg | SKS-900 Traction

Il profilo SKS-900 Traction ha un'eccellente resistenza alle forature da sassi e scanalature del battistrada per auto-pulizia.

Gli pneumatici solidi SKS-900 per Skid Steer sono progettati per l'uso in ambienti a scopo paesaggistico, costruzione, demolizione ed estrazione mineraria.

Lo pneumatico SKS-900 è disponibile principalmente come assemblaggio montato, ma può anche essere acquistato separatamente.

• Ideali per stazioni di riciclaggio e trasferimento rifiuti

• Angolo dell'aletta del battistrada migliora la resistenza ai sassi e aumenta la durata

• Le scanalature del battistrada forniscono un'eccellente auto-pulitura in condizioni di terreno morbido

Dati Tecnici

metric
Misura Pneumatico
equivalente
Cerchio Profondità
del
battistrada
Largezza massima
[mm]
Diam.
est.
Capacità
di carico
a 10 km/h
Peso
31x10-20 (Left) 10-16.5 7.5-20 42 236 775 2380 66.224432
31x10-20 (Right) 10-16.5 7.5-20 42 236 775 2380 66.224432
33x12-20 (Left) 12-16.5 7.5-20 48 287 828 3075 92.4874088
33x12-20 (Right) 12-16.5 7.5-20 48 287 828 3075 92.4874088

Contattaci

*
*
*
*
*
*
*