Brawler HPS Skid Steer Solidflex Smooth | Trelleborg Wheels Italia

Pneumatici solidi Trelleborg | Brawler HPS Skid Steer Smooth

Le Gomme Brawler HPS (High Performance Solid) per Skid Steer sono progettati per garantire prestazioni in ambienti estremi incluse le operazioni di riciclaggio di rottami di metallo, stazioni di trasferimento rifiuti e industria mineraria.

Trelleborg-Brawler-HPS-SkidSteer-Solidflex-Smooth-200x281

Brawler HPS Solidflex include aperture ellittiche per una marcia più confortevole che riduce la stanchezza dell'attrezzatura e dell'operatore.

• La mescola in gomma durevole resistente al taglio elimina i tempi di inattività causati dai danni allo pneumatico

• Il design con trama ad aletta profonda garantisce una durata della gomma 3 volte superiore rispetto al copertone pneumatico


Downloads

Brawler HPS SkidSteer

Premium Construction Solid  

Download (pdf)

Dati Tecnici

metric sizes
Misura Pneumatico
equivalente
Diam.
est.
Larghezza Profondità
del
battistrada
Peso Capacità
di carico
a 25km/h
31x10-20/7.5  10-16.5  785 254 41 69 2815
33x12-20/7.5  12-16.5  840 305 56 98 2970
36x14-20/7.5  14-17.5  915 356 71 142 3310
40x14-20/10 15-19.5 1015 356 94 203 4955

Video di Prodotto

Contattaci

*
*
*
*
*
*
*