SK-800 | Trelleborg Wheels Italia

Pneumatici Trelleborg solidi | SK-800

L'SK-800 è progettato per l'utilizzo in applicazioni della costruzione

Questi pneumatici hanno una trama di battistrada ad aletta largo che fornisce una presa e trazione ottimale sia su superfici lisce che ruvide. L'alta qualità della mescola del battistrada aumentano la durata complessiva dello pneumatico e migliore resistenza al taglio e scheggiature.

• Disegno di pneumatico aggressivo con protezione cerchione
• Pneumatico con buon rapporto costo/efficacia
• Presa e trazione ottimali

Downloads

SK-800

Mid-Ramge Construction Pneumatic  

Download (pdf)

Dati Tecnici

metric
Misura Ply Rating Cerchio Diam.
est.
Larghezza Profondità
del
battistrada
Pressione di esercizio
[bar] 
Capacità
di carico
a 10 km/h
Peso
10-16.5 8 8.25-16.5 751 270 16 4,1 1880 20,9
10-16.5 10 8.25-16.5 751 270 16 5,2 2135 21,4
12-16.5 10 9.75-16.5 815 308 17 4,5 2540 25,9
23 x 8.5-12 6 7.0-12 574 213 12 3,4 820 11,8
27 x 8.5-15 8 7.0-15 678 213 12 4,15 1305 14,5

Contattaci

Per rafforzare tuo business

 
*
*
*
*
*
*
*