Trelleborg Premia | Trelleborg Wheels Italia

Pneumatico per carrello elevatore Trelleborg Premium | Premia

Trelleborg Premia è la soluzione affidabile per tutte le vostre esigenze di movimentazione materiali.

Gli pneumatici solidi Premia sono progettati per prestazioni a lunga durata. La traccia quadrata fornisce un usura omogenea e maggiore stabilità. La mescola avanzato e la gomma naturale premium si abbinano per creare uno pneumatico con eccellente resistenza al calore e una maggiore durata.

Mescole disponibili:  

Nero standard - Progettato per girare sia su camion con combustione interna che elettrici.

Non-Marking - Una mescola altamente performante che non lascia segni per l'utilizzo in applicazioni dove è necessaria la cura del pavimento.

Mescole speciali - La nostra competenza in materia di mescole ci consente di offrire una vasta gamma di mescole. Contattataci per ulteriori dettagli.

Downloads

Trelleborg Premia Brochure Metric Sizes

Long lasting performance  

Download (pdf)

Dati Tecnici

metric sizez




















Dimensioni
[mm]
Capacità di carico  [kg]

Carrelli elevatori  controbilanciati fino a 25 km/h
Altri veicoli

Misura
CerchioProfilo
LOC Larghezza
Diametro esterno Statico Ruota di
Ruota sterzante
a 6 km/h a 10 km/h a 25 km/h
carico
15x4½-8 3.00D-8 Premia 115 380 1210 1040 800 1040 945 800
5.00-8 3.00D-8 Premia 121 451 1650 1420 1090 1420 1290 1090
16x6-8 4.33R-8 Premia 151 412 1740 1495 1150 1495 1360 1150
18x7-8 4.33R-8 Premia 146 457 2495 2145 1650 2145 1950 1650
140/55-9 4,00E-09 Premia 130 381 1360 1170 900 1170 1065 900
6.00-9 4,00E-09 Premia 142 528 2190 1885 1450 1885 1715 1450
21x8-9 6,00E-09 Premia 188 516 3205 2760 2120 2760 2505 2120
6.50-10 5.00F-10 Premia 165 571 2720 2340 1800 2340 2125 1800
200/50-10 6.50F-10 Premia 194 457 2870 2470 1900 2470 2245 1900
23x9-10 6.50F-10 Premia 208 583 4005 3445 2650 3445 3130 2650
7.00-12 5.00S-12 Premia 168 657 3385 2915 2240 2915 2645 2240
23x10-12 8.00G-12 Premia 230 575 4380 3770 2900 3770 3425 2900
27x10-12 8.00G-12 Premia 230 676 4530 3900 3000 3900 3540 3000
7.00-15 5.5-15 Premia 186 723 4115 3545 2725 3545 3220 2725
28x9-15 7.0-15 Premia 206 700 4530 3900 3000 3900 3540 3000
7.50-15 6.5-15 Premia 189 754 4530 3900 3000 3900 3540 3000
250-15 7.0-15 Premia 211 713 5515 4745 3650 4745 4310 3650
250-15 7.5-15 Premia 211 713 5515 4745 3650 4745 4310 3650
355/45-15 9.75-15 Premia 287 692 6610 5690 4375 5690 5165 4375
355/50-15 9.75-15 Premia 283 713 6610 5690 4375 5690 5165 4375
8.25-15 6.5-15 Premia 203 813 5515 4745 3650 4745 4310 3650
300-15 8.0-15 Premia 241 814 6795 5850 4500 5850 5310 4500
355/65-15 9.75-15 Premia 300 818 9060 7800 6000 7800 7080 6000

Contattaci

Per rafforzare tuo business

 
*
*
*
*
*
*
*